生物技术、制药和化妆品行业的合作伙伴

生物技术、制药和化妆品行业的合作伙伴

Festo 为生物技术和制药行业以及化妆品行业提供定制的自动化解决方案。不管您是使用生物还是化学工艺生产有效成分、以合同制造商的身份进行制剂生产或在洁净室填充注射物,我们都能为您的工艺实现自动化,保证可复制的产品质量。Festo 产品、解决方案及培训课程提供了可靠性并能提高您的生产力。请相信我们在自动化领域的工程设计专业知识以及数十年的经验

药片生产

Tablet production

乳霜生产

Cream production

SIL:功能安全

SIL – 功能安全

尽量减少人和环境所面临的安全风险

电气和电子系统安全功能的可靠性是根据基本标准 IEC 61508 中定义的安全完整性等级进行评估的。

Festo 能够提供合适的产品,可满足化工厂关于安全功能的要求。

有关 SIL 的更多信息

符合 GMP 和 FDA 规定的产品和解决方案

Festo 提供符合 GMP 和 FDA 规定的产品和解决方案

Festo 进行产品开发和解决方案工程设计时以美国食品及药物管理局(FDA)的规定及药品生产质量管理规范(GMP)为衡量标准。例如:

用于生物技术和制药行业的符合 FDA 规定的产品

 

角座阀 VZXA

Angle seat valve VZXA

Flexible process valve:

模块化产品理念,更易于对您的系统进行改动和维护。 

VZXA 详细信息

Biotest AG 客户案例

Process industry: Biotest

血浆制品的标准自动化

在其新建的大规模血浆制品工厂内,Biotest AG 现在能从一升血浆中提取五种产品,而不是以前的三种。我们的标准化元件简化了安装和维护。   

Biotest 用户报告

注射液生产

Production of parenterals

注射液生产过程的可靠自动化

详细了解注射液生产中自动化技术的优化潜力

散装材料自动化应用

Bulk material improver

个性化匹配您的要求和应用场合,包括配比、传输、存储、混料和分离 – 全都一站式提供。   

让您的散装材料保持流动

防爆

ATEX – 防爆

对爆炸性环境实施控制

用于潜在爆炸性环境的开、闭环控制:

Festo 能够提供合适的产品,适用于所有气动和电气控制链 - 可提供大量证明和符合性声明。

有关防爆的更多信息

球阀 - 适用范围广

Ball valves

该系列不锈钢球阀具有良好的介质耐受性,有多种连接方式,灵活性尚佳。   

球阀信息一览

球阀样本

电磁阀技术,用于 SIL 应用场合

Bayer Division Crop Science

15 年零故障

自 2002 年以来久经验证: 认证电磁阀,在安全和可靠性最高标准的多用途工厂内使用时工作时间无限制。

阅读拜耳农作物科学事业部的成功案例

 

白皮书

 
 

得益于压缩空气系统的能源分析,您最多能节省60%的能源成本。通过白皮书,您能了解泄漏会造成多少成本?您如何能改善能效?节能措施的匹配性?

白皮书:减少压缩空气系统中的能源成本

 

Festo LifeTech blog

Festo 生命技术专业博客给您带来最前沿的技术信息
我们开发部、产品管理和业务开发的专家为您带来最新信息。
www.festo.blog