易清洗型阀岛 MPA-C

非常易于清洗、耐腐蚀性高、特别坚固、功能性极强

直接安装首选,适用于频繁清洗的环境

  • 新特性:由于单个底座的排气管道 3 和 5 有止回阀选项,因此,排气积聚时,安全性得到提升
  • 新特性:电气出口在顶部,25 和 44 针连接电缆 NEBV(多针插头)和 NEBC(I-Port/CTEL)可以是任意长度   
  • 易清洗型,采用符合 FDA 规定的材料和 NSF-H1 认证的润滑脂   
  • 防护等级达到 IP69K,带冗余密封系统
  • 单个模块化底座:易于改造,无闲置阀位
  • 出色的气动性能,得益于较大的截面
  • 完美附件:NEBV-C-S1-WA(IP69K)和接头 NPCK(易清洗)

完美匹配的附件:

NEBV-C-S1-WA (IP69K) 带向上连接的电接口,任意长度,用于25 和 44 针多针电缆,以及带 CTEL (I-Port) 的 NEBC。    

NEBV 样本

NEBC 样本

 

极其简单、低成本的现场总线技术:

安装系统 CTEL

 

易清洗结构

Clean design cylinder

其它易清洗型元件