MS 系列气源处理装置

能够满足任何要求的气源处理:从简单的标准解决方案到特定的解决方案

采用模块化结构,可实现任意 ISO 等级
  • 流量超大,最高可达 28000 l/min
  • 模块化系统,个性化配置
  • 内置压力/流量传感器
  • 内置安全阀
  • 可以通过组合不同的规格或采用节能模块 MSE6-E2M,实现节能

备有库存的重点产品:核心产品目录中的 MS 系列气源处理装置

完整的产品范围:所有 MS 系列气源处理装置的产品目录

扩展型产品用于特定的应用,例如带内置传感器或安全功能

Festo 电梯一分钟速解:不到一分钟内让您了解 MS2 的所有主要产品信息。

技术参数

型号 MS4 MS6 MS9 MS12
壳体宽度 [mm] 40 62 90 124
许用一级压力 [bar] 最大 14 最大 20 最大 20 最大 20*
工作温度 [°C] -10 ... +60
LFR 的流量 qnN [l/min.] 1,700 6,200 20,000 28,000
气口规格 G1/8、1/4、3/8 G1/4、3/8、1/2、3/4 G1/2、3/4、1、1 1/4、1 1/2 G1、1 1/4、1 1/2、2

* 油雾器最大 16 bar;全自动冷凝水排放最大 12 bar