液体搬运




用我们的模块化滴液系统实现您实验室过程的自动化

我们开发、测试并提供方便安装的完整解决方案,包括多通道板、滴液阀、滴液嘴以及适用的运动系统,完全符合您的要求。实现实验室内液体安全、精确和紧凑的搬运。

接着您就可以:        

  • 用滴液阀滴液,以受控的方式吸液     
  • 压力和真空的控制可变     

一站式提供便于安装的系统,用于高精度滴液和定位

实验室的液体搬运应用重点关注可靠性、精度和尺寸紧凑性。Festo 有着满足所有这些要求的解决方案。我们的滴液头由一块多通道板、滴液阀和滴液嘴组成,可完美适应您的特定要求。与我们的抓取系统组合,可形成完整的便于安装的解决方案,简化了工程设计,提高了生产率。   

从最初的概念到最终的解决方案

我们生命科技事业部的专家从生命科学领域的许多其它项目中获得了跨学科的经验。Festo 元件以及知名厂商的第三方元件确保,客户获得最佳的解决方案及质量。   

Dispense head VTOE

分配头 VTOE

  • VTOE-1-1,用于单通道分配
  • VTOE-4-4,用于可能的组合
  • 一条安装轨或支架板上最多可有 8 个分配头
  • 专用于制造稀释剂、添加营养容积、分配试剂     
  • 平行分配不同的液体和罐液量
  • 可提供高质量 PEEK 或透明 PC 的气路板
Dispense head VTOE-8-8-C

分配头 VTOE-8-8-C,有盖子

  • 8 通道
  • 优化匹配微型板
  • 吞吐量非常大
  • 单独控制阀,允许协调通道实现最大精度     

电磁绝缘阀 VODA

Solenoid valve with flanged connection VODA

带法兰接口

  • 公称通径: 0.4 ... 1.0 mm
  • 两位两通或两位三通阀
  • 专用于分配小剂量
Solenoid valve with threaded connection VODA-LD

带螺纹接口

  • 公称通径: 2.0 ... 6.0 mm
  • 例如,优化用于切换清洗剂和清洗过程     

减压阀和节流阀:用气压泵送液体

Pressure regulator VEAA

减压阀 VEAA/VEAB

  • 三位三通阀,包括压力传感器和电子控制元件     
  • 调节压力,用于提供压力,范围从真空到最高 6 bar
  • 响应时间少于 10 ms
  • 高精度压力调节
  • 非常低的功耗
  • 开关无噪音
Proportional pressure regulator terminal VEMA

比例压力调节阀岛 VEMA

  • 8通道减压阀,带 8 个独立阀 VEMC
  • 采用压电技术,在狭小的空间内实现节能工作
  • CAN 总线控制

正确的抓取系统为完整的功能单元铺平道路

我们按您的要求,以滴液技术和匹配的运动机构开发便于安装的完整解决方案 – 用于滴液和吸液体,例如用于稀释剂、添加营养溶液,及用于将试剂滴液到微孔板中。

Planar surface gantry EXCM

平面门架 EXCM

  • X-Y 轴向移动微孔板
  • Z 轴向运动:电缸 EGSK

联系方式

您对我们的产品有兴趣?

请与我们联系!

 

Festo LifeTech blog

Festo 生命技术专业博客给您带来最前沿的技术信息
我们开发部、产品管理和业务开发的专家为您带来最新信息。
www.festo.blog