气伺服平衡吊套件 YHBP,适用于各类平衡吊

毫不费力就能移动最重达 999 kg 的负载

手柄的驱动力不到 10 N

您的员工是否必须一直搬运重物,例如上下料时或生产线的装配中?YHBP为安装在平衡吊系统中提供了一种安全的解决方案,让您的员工的工作区域有更好的人机工学。   

Servo-pneumatic drive solution for balancers

用于轻松移动负载,最高 999 kg

操控时,驱动力小于 10 N

您获得的利益:

  • 非常迅速的自动重量检测
  • 安全型产品的安全性等级 d
  • 调试和诊断简单     

应用:

  • 适用于各类市面在售的动态系统,如升降柱以及关节手臂和平行运动机构
  • 完美用于汽车、电子及食品包装行业     
Components of the servo-pneumatic drive solution YHBP for all types of balancers

系统元件一览

完整的解决方案包括一个 ISO 标准气缸、一个位移编码器、一个预安装有网页视图界面的平衡吊控制器、一个平衡吊阀单元和一个气动操作手柄。安全派生型额外增加了传感器接口以及作为速度监控的安全继电器。

观看视频了解每个组成元件

Servo-pneumatic drive solution YHBP in balancer systems at KIA Motors

使用灵活

平衡吊系统支持汽车行业总装中需要移动重载的多种应用场合。起亚汽车斯洛伐克车厂在多种工作中采用过了带有气伺服平衡套件 YHBP的平衡吊系统。

  • 安装轮胎
  • 上清漆前拆卸车门
  • 混动车辆中安装电池   

观看起亚汽车的应用案例视频

由一个标准气缸、位移编码器、带预安装网络浏览器的平衡器控制器、平衡器阀和气控手柄组成的完整解决发难。安全派生型还配备了一个传感器接口和以及用作速度监控的安全开关设备。        

想了解更多信息?

产品简述 YHBP
 

现在订购!

前往配置

 

超快速自动重量检测

用符合人机工学的气动操作手柄来驱动,易如反掌。系统自动检测负载的重量,自行调节平衡力。同时考虑了悬浮状态时的重量变化。这在有大量派生型的生产过程中需要真正实现灵活性时很有帮助。适用于负载  70 – 999 kg。