电驱自动化

Rotary drive ERMS

旋转电缸 ERMS

ERMS 轻松实现零件和工件的摆动和定位

旋转台坚固的轴承可吸收较高的力和扭矩,令人印象深刻。

旋转电缸 ERMS 样本

Toothed belt axis ELGE

齿形带式电缸 ELGE

非常经济的解决方案,用于低要求的简单工作。

齿形带式电缸带循环滚珠轴承导轨在中等扭矩负载下有非常良好的运行性能。   

齿形带式电缸 ELGE 样本

Mini slide EGSS

小型滑台式电缸 EGSS

价格便宜、大功率:在任何需要高精度Z轴向运动的场合

大功率小型滑台式电缸采用顺畅运行的丝杆,是垂直Z轴向运动或导向直线运动的完整解决方案。

小型滑台式电缸 EGSS 样本

Spindle and toothed belt axes ELGS-BS/-TB

丝杆式和齿形带式电缸 ELGS-BS/-TB

结构十分紧凑、经济性完整解决方案

丝杆式和齿形带式电缸 ELGS-BS/-TB 带有保护的循环滚珠轴承导轨,非常适用于精确的 XY 轴向。

丝杆式和齿形带式电缸 ELGS 样本

Electric actuator EPCC

有杆电缸 EPCC

经济、大功率、非常灵活:EPCC 用于简单的定位应用场合。

滚珠丝杆驱动有杆式电缸有四个规格,执行精确而快速的定位动作,最大行程 500 mm。

有杆电缸 EPCC 样本

Powerful decentralised I/O system CPX-AP-I

功能强大的分散式 I/O 系统 CPX-AP-I

具有实时能力的系统,用于高速和同步过程

通过云连接和Festo类仪表拟态实现高级诊断功能。   

I/O 系统 CPX-AP-I 样本

Rack and pinion axis EHMH

齿轮齿条驱动悬臂式电缸 EHMH

可靠而高动态:用于大有效负载、强大的轴

齿轮齿条技术确保最高达 200 kg 的有效负载的非常动态的运动。

齿轮齿条驱动悬臂式电缸 EHMH 样本

Modular control system CPX-E-CEC-M1

模块化控制系统 CPX-E-CEC-M1

大功率工厂和过程自动化系统,带有 NE21 专用认证

用作 EtherCAT® 主站控制器和运动控制器,防护等级达 IP20,CPX-E 是抓取系统的核心控制系统。   

控制系统 CPX-E-CEC-M1 样本

Remote I/O series CPX-E

远程 I/O 系列 CPX-E

功能强大、结构紧凑、经济性佳

新的远程 I/O 系统,防护等级 IP20!

远程 I/O 系统样本

Servo drive CMMT-AS

伺服驱动控制器 CMMT-AS

最新一代伺服驱动控制系统,价格合适,尺寸优化

紧凑的伺服驱动控制器用于点到点和插补运动,兼容不同的以太网总线系统。    

伺服驱动控制器 CMMT-AS 样本

Servo drive CMMT-ST

伺服驱动控制器 CMMT-ST

在低功率要求的场合中确保工作的高效率

通过 Festo Automation Suite,只需几分钟完成 CMMT-ST 的调试。

伺服驱动控制器 CMMT-ST 样本

Servo motor EMMT-AS and EMMB-AS

伺服电机 EMMT-AS 和 EMMB-AS

伺服电机 EMMT-AS 用于高要求和动态应用

结构紧凑、尤为经济的同步伺服电机 EMMB-AS 用于简单的定位工作。

伺服电机样本

Cantilever axis ELCC

悬臂式电缸 ELCC

振动减少 50%,循环时间缩短 30%

高刚性,低移动负载,结构紧凑,缩短循环时间,减少振动。

悬臂式电缸 ELCC 样本

Electric standard gripper EHPS

标准电爪 EHPS

用于简单应用场合的强大产品!

EHPS 非常适用于只使用电能的系统。   

标准电爪 EHPS 样本

Fieldbus node CTEU-VN

现场总线节点 CTEU-VN

轻松将分散式阀岛整个连接至 VARAN

现场总线节点 CTEU-VN 让整个 Festo CTEU 产品组合连接至 VARAN(一种基于以太网技术的总线系统   

总线节点 CTEU-VN 样本