阀和阀岛

Suction cup OGVM

真空吸盘 OGVM

真正动态地抓取油性和干燥的片材。

吸盘内部的特殊构造可吸收最大的横向力。

真空吸盘 OGVM 样本

Proportional valve VPWS

比例阀 VPWS

重量轻,结构紧凑,流量大!

15 mm 插装式阀安全并精确地调节气流,包括氧气、二氧化碳、一氧化二氮或惰性气体。   

比例阀 VPWS 样本

Manually and mechanically actuated valves VHEF/VMEF

手控和机控阀 VHEF/VMEF

VHEF 和 VMEF – 小身材大力士,提高您的生产率!

阀 VHEF 和 VMEF 可用在各行业中,可作为手柄阀、滚轮杠杆阀、手压阀或直动圆头式阀。    

 阀 VHEF 和 VMEF样本

Valve terminal VTUG with plug-in in control cabinets

阀岛 VTUG,插拔式,用于控制柜安装

功能优化,节省空间:全能型产品,用于控制柜安装

新的不锈钢涂层阀岛安装导轨让 VTUG 十分耐腐蚀,适用于控制安装,和各类防护等级IP69K可用的环境。    

控制柜安装详细信息

Valve terminal MPA-S

阀岛 MPA-S

持续扩展 – 所以 MPA-S 能为您做更多事情

排气口 3 和 5 中的止回阀现在可作为单独销售部件订购。

阀岛 MPA-S 样本

Proportional flow control valve VEMD

比例节流阀 VEMD

安静、高精度和节能 – 适用于移动设备

带集成两位两通压电阀、流量传感器和控制电子元件的模块用于气体的按比例计量分配和调节,如空气、氧气和氮气。   

比例节流阀 VEMD 样本