气源处理和连接技术

regulator and filter regulator MS2

减压阀和过滤减压阀 MS2

结构非常紧凑,重量非常轻,但是流量大,可达 350 l/min

减压阀和过滤减压阀 MS2 可直接安装在机器上,靠近过程使用,或机械臂末端应用。    

减压阀和过滤减压阀 MS2 样本

Stainless steel fittings NPQR

不锈钢接头 NPQR

为极端环境定制:用于食品加工行业的接头

您可在食品接触区安全、毫无犹豫地使用该不锈钢接头。   

不锈钢接头 NPQR 样本

MS6-C2M

MSE6-C2M

调节、开关、测量:气源的完全控制!

通过 PROFINET 数字量控制所有功能。

MSE6-C2M 样本

MS6-D2M

MSE6-D2M

节能变得比以前更简单:MSE6-D2M 让节能自动化

模块可作为第二条分支的扩展连接至 MSE6-C2M 或连接至 CPX 电气终端。

MSE6-D2M 样本