Festo AP 系统通信实现实时通信连接
I/O 系统防护等级 IP65/IP67,输入/输出模块性能强劲,现有的阀岛接口可集成到最重要的主机系统中。
- 结构坚固、紧凑,重量超轻
- 实时通信能力 – 总线周期时间可达250 µs
- 2 kByte I/O 过程数据
- 最终版本产品最多可连接 500 个模块
- 工作站之间电缆最大长度可达 50 m
- 组合阀岛和分散式 I/O,极具性价比
应用领域
- 安装控件有限的装配机器
- 抓取和工具更换系统
- 需要轻重量和小安装空间的移动应用
- 用于快速制造工艺
Festo AP 系统通信

Festo VTUG 用 AP 接口可轻松进行集成。
Festo 通信技术无缝组合了多种模块和设备
- 与所有常见主机环境无缝通信
- 真正轻松地将未来和现有的Festo阀岛集成到您的应用中
- 连接至云端,利用智能工具,例如用于预防维护和状态监控的仪表板
- 得益于调试软件Festo Automation Suite的集成,简化了工程设计、状态监控和诊断
将机械连接至云端