紧凑型阀 VG 系列

紧凑型电磁阀 VUVG-...-S

该系列电磁阀适用于大流量的快速应用

作为一个独立的阀安装在插脚板或接线板上

紧凑型产品系列包括阀和阀岛,适用于对安装空间、重量、流量和接口要求较高的应用。

 

结合各种模块化系统,这些紧凑型阀和阀岛可以覆盖近 80% 的应用。

紧凑型电磁阀新产品:VUVG-...-S ,集中了多个重要的特性

Festo

    核心产品系列

全球:

始终备有库存

快速:

24 小时内发货

优异:

Festo 质量和极具吸引力的价格

紧凑型阀的所有特性

结构紧凑、流量大且成本低

  • 适用于小零件装配和电子行业以及食品和包装行业
  • 可作为电驱动阀或气动阀
  • 通过一个单独的接口可扩展成一个阀岛

源自 VG 系列

 

紧凑型电磁阀的相关信息

VUVG 的产品信息

电磁阀 VUVG 的产品目录

 
reddot design award winner 2009

 

 
IO-link
 
if Award 2010
 

最佳体积性能比

一种阀可用于更多的应用:

  • 流量最多可增加100%,可缩短循环时间
  • 紧凑的铝制结构,可节省系统内的空间 - 用于元件密度大的搬运解决方案
  • 最大工作压力可达 10 bar,可缩短循环时间,缩小气缸的选型规格,提高功率密度
  • 由于应用范围扩大了,物流和订购成本降低了
  • 2 个两位三通阀合为 1 个阀:只需 1 个 VUVG,就能操作两个单作用气缸

VUVG 占地面积
相同的尺寸,更优异的动态响应,流量最多可增加 100%
VUVG 体积性能比

竞争对手:1 个阀位 = 1 种功能                                            Festo:1 个阀位 = 2 种功能

通过 VUVG 节省空间和成本