紧凑型阀 VG 系列

紧凑型电磁阀 VUVG-...-S

该系列电磁阀适用于大流量的快速应用

作为一个独立的阀安装在插脚板或接线板上

紧凑型产品系列包括阀和阀岛,适用于对安装空间、重量、流量和接口要求较高的应用。

 

结合各种模块化系统,这些紧凑型阀和阀岛可以覆盖近 80% 的应用。

紧凑型电磁阀新产品:VUVG-...-S ,集中了多个重要的特性

Festo

    核心产品系列

全球:

始终备有库存

快速:

24 小时内发货

优异:

Festo 质量和极具吸引力的价格

紧凑型阀的所有特性

结构紧凑、流量大且成本低

  • 适用于小零件装配和电子行业以及食品和包装行业
  • 可作为电驱动阀或气动阀
  • 通过一个单独的接口可扩展成一个阀岛

源自 VG 系列

 

紧凑型电磁阀的相关信息

VUVG 的产品信息

电磁阀 VUVG 的产品目录

 
reddot design award winner 2009

 

 
IO-link
 
if Award 2010
 
Cartridge principle

逆向工作模式 - 一个阀,两种压力范围

阀芯密封原理 = 非常可靠耐用

获得专利的阀芯密封原理确保优异的密封性能:

  • 内部密封 - 压力范围可以扩展至 10 bar
  • 正锁定轮廓可靠固定密封件 - 可实现真空工作和更大的工作流量
  • 特殊的密封材料 - 保证极长的使用寿命
  • 逆向工作:一个阀可以有 2 个不同的压力范围
  • 无重叠:在双压工作时,可靠隔离气路

标准工作模式