Electrically and pneumatically actuated directional control valves

A directional control valve is used to change, open or block the flow of a medium in a pneumatic system. Compressed air is the fluid that is normally used in pneumatic actuators. The valves differ in terms of the design of their control element, the number of switching positions and flow paths as well as the type of actuation. There are mechanically, pneumatically or electrically operated directional control valves.

方向控制阀的功能

方向控制阀用于阻止、打开或改变介质的流动。例如,方向控制阀有一个供气口和几个排气口作为其工作输出。阀的名称(例如两位三通阀或三位五通阀)是基于端口数量和开关位置。

方向控制阀需要保证阀内的压缩空气或液压油被:

  • 释放
  • 阻断
  • 改变

电控和气控方向控制阀

作为气动领域创新的推动者,Festo 提供广泛的比例阀和方向控制阀。这将使您能够轻松可靠地执行最复杂的应用。立即了解我们的气控和电控阀产品组合,从适用于紧凑安装空间的超紧凑阀到适用于恶劣环境的超坚固阀。

标准方向控制阀

电控或气控方向控制阀可用于控制驱动器。机械驱动阀可以使用 12、24、110 和 230 V 驱动。通用派生型包括两位三通或三位五通阀。例如,机械驱动方向控制阀通过按钮、扳手、踏板或弹簧进行切换。另一方面,气控阀由压缩空气驱动。

Festo 的标准方向控制阀可采用电动或气动驱动。

标准方向控制阀

通用方向控制阀

Festo 的电磁方向控制阀利用电磁的力来打开和关闭阀。在这种情况下,电磁被用作控制模块,用于“打开”或“关闭”线路中的介质 (NC/NO)。当对电磁施加电流时,阀被驱动,并根据控制类型,作为直接、伺服控制或强制先导操工作的阀运行。

通用方向控制阀

Festo 核心产品范围推荐产品:

针对特定应用场合的方向控制阀

Festo 特定于应用的方向控制阀产品范围从紧凑型电磁阀到先导阀,当阀岛在技术或经济上不可行时使用。

针对特定应用场合的方向控制阀

FAQ — 常见问题明确解答

方向控制阀的用途是什么?

方向控制阀用于改变、打开或关闭液压或气动系统中介质的流动。常用的流体是压缩空气或液压油。因此,方向控制阀的任务是释放、改变或阻止阀中用于液体或气体(流体)的横断面。

什么是两位三通阀?

方向控制阀在端口数量和开关位置方面有所不同。两位三通阀用于切换单作用驱动器,例如切换介质流并在阀门关闭时释放出口。

Festo 两位三通阀可在常闭 (NC) 或常开 (NO) 位置使用。

Festo 提供哪些电控和气控方向控制阀?

Festo 提供各种用于工业自动化的电控和气控方向控制阀。我们的产品范围包括标准阀以及通用阀和特定于应用的方向控制阀。