Festo offers a modular system of tried-and-tested components, including miniature cylinders for actuator technology in the smallest of spaces, miniature valves for controlling closely packed channels, and miniature sensors for monitoring the pressure or the position of the lab-on-a-chip.
We design a suitable valve block based on your microfluidic chip layout and select the modules that best meet your specifications. We integrate the components on valve blocks in such a way that the diaphragms on the microfluidic chips are precisely activated. This ensures that the chemicals are transported from the reservoirs into the reaction chambers in exactly the right order, for reliable and reproducible processes.
Festo 在设计产品时不仅采用了电气装置,气动装置的应用频率也越来越高。这种部件非常紧凑,运行极为可靠且放热量超低。由于系统所用的化学品往往对热敏感,后一点尤其重要。这样就可以省去用于冷却的附加组件。产品还集成了压力产生装置和真空发生器,因此无需外部空气供应。
Festo 解决方案中的过程控制往往不需要复杂的软件。因此客户不必再使用“来历不明的软件”, 也就无需进行额外的检查,避免了可能发生的风险。
Festo 的工程师将从最初的规划阶段就为客户提供支持。他们会根据所确定的流程,即测定过程,设计适当的阀块,并从模块系统中选择最符合产品规格的模块。在此过程中,他们可以采用集成两个以上组件的功能单元作为基本元件,进行调试使之完全符合空间或流速等要求。
客户很快就能收到体现自动化过程的样品,从而省去大量时间以及资金成本投入巨大的优化周期。样品组件一般是即买即装且经过预测试的子系统。在进行概念验证后,便可以立即开始批量生产。
Festo 与客户共同开发的解决方案均采用标准组件。作为自动化技术领域的全球领先供应商,我们可在很短的时间内大批量交付产品。Festo 的质量管理体系通过了 ISO 13485 认证。这些系统和组件符合工业标准,非常可靠,已在工业自动化领域中证明了自身的优秀品质。同时,在开发过程中,Festo 还遵照了《体外诊断设备条例》(IVDR) 的规定。
选择与 Festo 合作,您能够快捷、经济和安全地进行新型芯片实验室系统的批量生产。