How valve terminals combine control and application

Valves are crucial for controlling pneumatic processes in hydrogen application, especially so-called pilot valves that control other components such as process or media valves using control air. These valves do not transport the hydrogen themselves, but are part of the higher-level control architecture.

A valve terminal is a combination of several such individual valves that are mounted together on a support plate or in a housing. Instead of wiring and connecting each valve individually, all control and supply cables are bundled together. Modern valve terminals also have integrated safety functions and digital diagnostic interfaces; these are ideal for use in complex hydrogen systems. This not only simplifies control, but also creates the basis for predictive maintenance and greater operational safety – a decisive advantage for complex hydrogen systems.

哪种阀结构适用于您的氢气自动化系统?

正确配置阀是氢气自动化的基础。 本指南对单个先导阀与阀组进行了详细的对比,助您选择在安全、效率以及自身发展方面都非常适合您的解决方案。 深入探索:​

  • 核心差异一览​
  • 哪种技术能够有力支持您企业今后的发展目标?
立即获取免费白皮书

模块化阀岛应对制氢挑战

氢能因其物理特性,对装置所有元件——包括间接作用于制氢过程的控制气动系统——都提出了特殊要求。 在防爆区域或功能安全的特殊要求面前,标准化解决方案往往迅速暴露出其局限性。 采用EX或SIL认证先导阀的模块化阀岛完全符合要求——例如在过程中控制氢气阀门或执行器。 它们能够确保电解槽、储氢设施与加氢站可靠且合规地运行——同时提升效率与系统可用性。

通过正确的集成,节省空间,快速做出反应

无论是集中安装于控制柜内,还是分散部署在应用现场——阀门结构的选择不仅影响安全性,更关乎整套设备的空间布局与系统灵活性。 阀岛可作为紧凑单元集成于控制柜内,也可就近部署在用气点旁侧。 集中式安装方案便于维护且有效抵御环境干扰,而分布式布局则能实现精简布线、快速响应及更精准的区域安全控制。 这使得阀岛成为连通控制层与过程层的关键枢纽。

您可以在这篇博客文章中更深入地了解哪些观点支持集中式或分散式控制概念。

选择阀岛解决方案的价值何在

氢能自动化正飞速发展——现在把准战略方向的企业,将在未来占据竞争优势。 模块化阀岛的优势:

  • 为创新、规模化与可持续发展开拓更广阔的空间
  • 大幅度提升操作过程的安全性和透明度
  • 优化从规划到维护的流程
  • 在选择集中式集成还是分散式集成方面具有高度灵活性

无论新建项目还是现有设备升级——选择合适的控制架构,是未来兼顾安全性和盈利的关键。 此刻正是为长远成功奠定基石的绝佳时机。