• Products
  • Downloads

集成、坚固、灵活。

全新直行程驱动器 DFPI 符合 ISO 15552,适用于多种应用,配有集成式定位器或集成式位移编码器,可以更好地引导活塞杆进行回转运动。可用于调节风门、处理散料,也可用于调节流量和料位。

安装方式多样

标准化安装接口和符合 ISO 15552 标准的种类全面的配件,使得 DFPI 可以轻松地安装到多种环境中。坚固的环形螺母可以使用支撑螺栓安装过程阀。优化的活塞杆引导功能可以支持摆动运动,在调节风门等应用方面非常必要。DFPI 可以轻松地吸收活塞杆上的横向作用力。

结构坚固、性能可靠

DFPI 结构紧凑、IP 防护等级高、防腐性能好,更重要的是,内置定位器或位移编码器,坚固且可靠,甚至可用于以前无法进入的恶劣环境。总而言之,DFPI 结构紧凑,安装简单快捷。