• 产品
  • 下载

保持电流降

阀控制模块 VAEM 使电磁阀的精准开关达到前所未有的简单。多达 8 通道,可单独设置控制参数。时间分辨率仅为 0.2 ms,通过电流(而非电压)对阀进行控制,可以使其在滴定等应用中实现极高精度。保持电流降功能可以节省能源,将热量输入降至最低。

许多应用的理想选择

VAEM 可以驱动任何开始电流低于 1.0 A、保持电流低于 0.4 A 的电磁阀。体积小,不仅是实验室自动化台式设备的理想之选,也非常适用于制药或食品行业。

能源效率高,热量产生低

集成保持电流降能够将发热量降至最低,保护重要介质。

最佳交互

VAEM 是控制滴液头 VTOE 的最佳选择。每个通道都能单独控制。使您能够对最小的制造公差或黏度差异进行校正,实现优异的全程变异系数。

简单

VAEM 可替代许多复杂耗时的单个解决方案。参数设置和过程都更加简单可靠。