Home
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS series
MS 系列具有最全面的手控、气控和电控关断阀以及四种规格的软启动倾泄阀。 MS 系列阀的特点是大流量性能、可集成式传感器和经过认证的安全阀,以便气动系统安全排气。它们适合于各种应用。 气控阀和电控阀可配置为带或不带集成软启动功能。气控和电控软启动阀也可作为独立设备使用。由于采用了 MS 系列的模块化系统,这些阀可以轻松地安装在气源处理装置中。根据配置,还适合用于 1、2、21 和 22 区的爆危区域,并获得 UL 认证。