压力调节阀

压力调节阀用于在系统中控制和调节液压设备中的压缩空气。压力调节阀不但能可靠地防止设备超过允许的最大压力,还能限制气动系统的工作压力。Festo 为市场提供三种压力阀,用以满足客户的不同需求。

减压阀 VRPA

减压阀 VRPA 可用于降压,也是减压阀产品系列中的一员。这款颇具吸引力、性能强劲的经典款紧凑型产品,既可直接安装在两根气管之间,也可串联安装或安装在阀岛上。VRPA 可以不受输入压力波动影响,可靠调节工作压力,而且具备二级排气和反向流动功能。由于根据具体运动调整压力,因此这款阀的能效明显超过其他减压阀 - 如果不需要使用网络中的所有压力,VRPA 可以帮助用户有效节能。此阀采用直接控制方式,可选配压力表,通过插拔式连接或螺纹连接方式连接两侧。

压差减压阀 LRL、LRLL

压差减压阀 LRL 和 LRLL用于调控输入压力和输出压力之间的压差,此压差通过手动方式设置完成。通过 LRL 和 LRLL 中集成的止回阀,可以将施加在快插接头上的压力原封不动地在连接螺纹处排出。这两款压力阀尺寸极小,而且可以 360° 调整方向,因此用途非常广泛。LRL 和 LRLL 的调压范围为 2 ~ 6 bar。请注意:这两款产品未配备排气装置,也就是说,升高的二级压力无法降低。可以通过螺纹连接或顶部/侧面快插接头方式,将 LRL 和 LRLL 连接在您的气动应用上。