摆动气缸,带齿轮齿条

选型指南

齿轮齿条气缸

在齿轮齿条气缸中,活塞的直线运动通过小齿轮转换为摆动运动。例如,齿轮齿条气缸用于自定义所需摆角最大为 180° 的抓取系统。
齿轮齿条气缸的特点是其扁平结构、用于电缆或介质贯穿进给的连续中空法兰轴以及抓手的简单安装。因此,这些摆动气缸十分适用于抓放应用或机器人应用。
Festo 是全球领先的齿轮齿条气缸制造商之一,凭借其各种产品系列为几乎每种应用提供适当的解决方案。扭矩范围为 0.2 至超过 110 Nm。各种缓冲选项为广泛应用提供适当的终端位置缓冲。具体取决于侧重点为最短摆动时间还是高转动惯量:
大量附加功能也以有针对性的方式扩大 Festo 的总产品范围。包括中间位置模块、集成能量传输管道和终端位置锁定。