阻挡气缸和输送隔离器

选型指南

进给分离器

Festo 通过其进给分离器为全球抓取技术提供解决方案。Festo 进给分离器有助于工件的进给过程。
如果必须分离不断抵达的工件(如从螺旋式输送机或装配线上)并将其单独传输至下游设备,则可以使用进给分离器系列。根据要分离的工件,使用带一个或两个柱塞的进给分离器。前者可用于一般分离或单纯作为止动装置。带两个柱塞的进给分离器系列的优势在于两个手指的机械同步和驱动装置相应减少至单个阀。这些进给分离器可用在小工件上。
每个柱塞为单个附件提供安装选项,使产品完美适应分离任务。传感器技术解决方案能够节省空间,这是 Festo 进给分离器的另一优势:我们的接近开关 SME-8 和 SMT-8 可以直接作为附件安装在壳体上的传感器槽内。

阻挡气缸

用于对机器上或运输系统工件托盘执行有阻尼或无阻尼阻挡的气缸。在运输系统上,带缓冲的阻挡气缸可阻挡重达近 800 kg 的负载。