在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
选型指南
DSMI 摆动气缸带集成式线性电位计,结构与摆动气缸 DSM 相同,但配备一个基于电位计的绝对值测量线性电位计。
摆角:0 … 270°
规格:25、40、63
最大扭矩:5 … 40 Nm
摆动气缸 DSMI 与软停止和气动定位一同使用,转动惯量为 15 … 6000 kg/cm²。
优势包括:
完整的驱动单元,紧凑,可立即使用,角加速度大,带可调节固定挡块,用于快速和精确定位,精度高达 ±0.2°(仅安装伺服定位控制器 CPX-CMAX)