在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
步进控制器程序提供一种简单而经济高效的方式来实现电气运动;特别是,OMS(优化的运动系列)使移动和定位比以往任何时候都更容易,并且比传统的电气解决方案更具成本效益。我们所有的步进控制器都可以进行“开环”和“闭环”操作,即使用编码器。这大大提高了性能,可以防止失步和补偿轮廓误差。 Festo 步进控制器使用基于正弦信号的 ServoLite 技术,这使得控制比传统的微步进方法更加精确和平滑。
I/O、IO-Link、Modbus®、CANopen和 Profibus 为在任何 PLC 控制器上快速、轻松地操作我们的步进驱动器提供了理想的可能性。
伺服控制器与 Festo 齿形带式电缸,丝杆电缸以及有杆电缸相匹配,与工程软件完美兼容,并通过机械和驱动系统中的完整安全解决方案增强性能。配合我们的自动化平台和其他的集成运动控制解决方案,伺服驱动器为工业自动化任务提供几乎无限的解决方案,并通过创新的工程和配置软件解决方案提供支持。 PROFINET、以太网/IP、EtherCAT®、Profibus、Modbus®、CANopen 和 DeviceNet® 等各种可用的现场总线使伺服控制器非常适合与几乎所有的 PLC 控制器通信。