单个元件

干燥器各个设备

当要求压力露点低于 -20°C 至 -70°C 时,可使用 PDAD 系列吸附式干燥器。适用于分散式气源干燥。
吸附式干燥器有两个装有干燥剂的滤芯。潮湿的压缩空气交替流过两个滤芯,水积聚在干燥剂的表面。在指定的时间后,将气流切换到另一个滤芯,部分干燥的空气(吹扫空气)用于再生第一个滤芯中的干燥剂。
PDAD 吸附式干燥器适合用作独立设备,也可以使用 MS 系列的简单模块化系统安装在 MS 系列气源处理装置中。