在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
LR-DB 减压阀采用工程塑料外壳。其压力范围为输出压力最高 7 bar,输入压力最高 10 bar,其特点是流量大,在整个流量范围内具有良好的压力稳定性。此外,因采用工程塑料外壳,所以特别轻巧。旋钮设置可以标配锁止状态。该控制器有一种规格,最大流量约 1300 L/min。
LRB-DB-K 可锁定控制器是 2、3、4 或 5 个预组装控制器的预组装组合,供气通过管道输送,以建立一个控制器气路板,用于在独立的系统区域中进行压力的供应和调节。压力范围最高可达 7 bar 输出压力和 10 bar 输入压力。
这种减压阀采用工程塑料外壳。它的特点是重量极轻,非常适合任何标准应用。它有一种规格,具有 ¼" 连接螺纹。