在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
LRP 和 LRPS 精密减压阀适用于要求压力迟滞为 0.02 bar 的敏感应用。输出压力 p2 在压力调节范围内可调。
这些减压阀可在静态和动态应用中实现精确的压力设置。工作压力波动几乎可以得到全部补偿。它们的特点是对工作压力和流量的快速变化具有良好的响应能力。
其尺寸为 40 mm,带有 1/8" 连接螺纹,标准额定流量为 300 L/min;以及尺寸为 50 mm,带有 ¼" 连接螺纹,标准额定流量为 2300 L/min。
电控压力控制阀,压力调节范围高达 40 bar,适用于高压应用。PREL 电控减压阀的输出压力由 VPPL 比例压力控制阀通过集成压力传感器确定,并在内部与设定值进行比较。发生偏差时,VPPL 控制 PREL 控制器,直到输出压力达到设定值为止。PREL-186-...-40CFX2 派生型另配有双通道 PAHL 关断阀。标配集成软启动功能。前后设有压力表接口。
LRP 系列精密减压阀可确保精确的压力调节。输入压力的波动几乎可以完全通过 LRP 补偿。它们还对输入压力和流量的快速变化具有良好的响应能力。
有两种规格,适合最常见的标准应用。