在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
MS 系列提供最全面的压缩空气减压阀。它们适合于任何应用,并且具有大流量性能、非常好的控制特性和低迟滞。回流功能和二级排气已作为 MS 系列的标准配置集成。它有四种规格,可以选择机械压力表,也可以选择带或不带显示器的压力传感器,用于通过系统控制进行监控。
根据 MS 系列的简单模块化系统,可以将 MS 系列控制器作为模块安装在气源处理装置中。
带有连续压缩空气供应的可锁产品选件允许同时控制独立的压力范围。
还可配置用于 1、2、21 和 22 区的爆危区域,并获得 UL 认证。