核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
购物车
CN
China
ZH
语言
English
中文
加载中,请稍等
产品
过程自动化
阀岛
阀岛附件
阀
通用阀模块
通用阀模块
筛选条件
筛选条件
4
结果
筛选条件
重置
重置所有筛选条件
类别
电控和气控方向控制阀
通用方向控制阀
规格
规格 10
规格 12
规格 14
规格 18
M1
M4
M5
方向控制阀类型
底座阀
管式阀
阀带集成底座
半管式阀
设计原理
提动阀
活塞滑阀
阀功能
两位五通阀,双电控/双稳态
两位两通阀,常闭
两位三通阀,常闭
两位三通阀,常开式
两位五通阀,单电控/单稳态
三位五通阀,中封式
三位五通阀,中泄式
三位五通阀,中压式
2 个两位两通阀,常闭
2 个两位两通阀,1 个常闭,1 个常开式
2 个两位三通阀,常闭
2 个两位三通阀,1 个常闭式,1 个常开式
2 个两位三通阀,常开
气接口
法兰/底座
G1/4
G1/8
M5
M7
快插接头 3 mm
快插接头 4 mm
准备用于快插接头
附加功能
集成背压阀
集成通道隔离
快速切换
无
1-4
/
4 条结果
电磁阀
CPV-SC
打开详情
电磁阀
VMPA
用于阀岛 MPA
作为单个阀安装在气路板上
阀程序种类丰富
打开详情
电磁阀
VUVB-12
打开详情
电磁阀
CPV
打开详情