在自动化技术领域,阀是用于控制气缸、无杆气缸、气动马达或气爪等执行器的气动元件。 就阀本身而言,通常将其分为气控阀、电控阀和手控阀。而 Festo 则开发有多种不同结构特点和多种派生型的阀产品。 此外,我们还可根据系统要求,提供与阀岛配合使用的阀。
用户再选择阀时,通常是为了完成最终装配或更换零部件。 最便捷的决策路径是,先确定正确的阀功能,再匹配合适的阀类型。
在工业自动化领域,气动技术用于传递运动或力,通常借助压缩空气实现。 运动本身由驱动完成;在自动化技术中,驱动又由阀或阀岛进行控制。
简单气动系统的组成部分(示例):
如果您正在排查速度、重复精度或循环时间方面的问题,除了驱动以外,通常还需要关注阀的流量控制与排气表现。
根据具体应用,Festo 提供的阀既可作为通用元件使用,也可进行单独配置。 除了方向控制阀、关断阀、流量或压力调节阀之外,我们的产品组合还包括压电阀。这是一种比例压力调节阀,具有使用寿命长、能耗极低的特点。
Festo 的过程阀和介质阀可对机器内的各种流体进行控制,通常用于冷却、润滑、清洁、冲洗和灭菌过程中,或用于计量和混合时。无论这些流体是气体、高粘度液体、膏体还是颗粒物,均可胜任。
应用的功能安全至关重要,特别是在气动系统中。与电气系统不同,气动系统通常使用通用型元件来完成作业。 除了网站上详尽的产品信息外,我们的项目工程师还可随时为您提供专业建议,直到您完全熟悉系统为止。 这种全方位服务为您提供了一种更快捷、更具成本效益的方式,能够充分确保您的系统安全。
Festo 推出的符合行业标准的阀和阀岛,适用于通用及特定应用场景,能够满足客户的多种需求。 Festo 为各种需求提供合适的解决方案。 欢迎了解我们为工业自动化打造的亮点产品,获取灵感。
Like any valve, pneumatic valves have a control function to determine the amount of gas or compressed air that is allowed to flow through. With a pneumatic valve, the flow is controlled by a pneumatic signal.
Electric pilot-actuated valves or pneumatic valves can be used to control actuators. Electric pilot-actuated valves can be operated with 12 V, 24 V or 230 V. Common variants are, for example, 3/2- or 5/2-way valves. Pneumatic valves, on the other hand, are actuated by compressed air.
The product range of valves and valve terminals from Festo includes: