用来确保生产稳定性的传感器

更短的循环时间、更佳的过程控制、更少的停机时间:如今,能够确保资源得到优化利用的系统和设备管理,对企业的经济效益起着至关重要的作用。 其中,传感器也是自动化技术取得成功的关键一环。 Festo 开发有全面的传感器产品组合,其中包括用于气动驱动的气缸端位传感器。这些产品兼具卓越性能与超高可靠性,可确保生产流程顺畅高效。

传感器的工作模式

传感器将待测的物理量转换为电信号, 使得电信号能够得以轻松传输并进一步处理。 传感器可提供下列信息

  • ……对象是否存在(二进制)
  • ……是否获得测量值(模拟量或数字量)

Festo 开发的顶尖传感器

Festo 的传感器产品主要包括:气缸传感器(气动驱动器限位开关)、压力和真空传感器、流量传感器、光电传感器和电感式传感器,以及适用于特殊应用场景(如酸液、食品、冷却润滑液等)的专用型号。

气缸传感器

气缸传感器用于为气动驱动提供活塞位置的二进制反馈,在自动化流程中常用作气动控制器的限位开关或气缸限位开关。 这些传感器通过磁场传感器或舌簧触片(气缸舌簧开关)来检测磁体活塞产生的磁场。 它们安装在气缸槽内的指定开关位置,并在检测到活塞磁场时输出标准化的 24 V开关信号,从而实现可靠的气缸行程末端传感器功能。

Festo 接近传感器专为 Festo 驱动设计并经过优化。 这类传感器可检测气缸活塞内嵌的永磁体产生的磁场,从而间接指示活塞杆的位置。

现有产品系列包括可自由配置的接近传感器、模块化系统,以及适用于防爆、酸液、食品、冷却润滑液、焊接磁场等特殊应用的解决方案。

接近开关

电感式接近传感器

电感式接近传感器是一种非接触式传感器,即在感应接近的金属或电镀物体时,不会与其发生任何直接接触。

优点:

  • 无机械磨损,这意味着使用寿命更长
  • 不会因触点脏污或磨损而导致停机
  • 无触点弹跳,从而不会出现开关误差
  • 高开关频率
  • 全封闭式外壳,防护等级高
  • 安装位置不受限

电感式传感器

位置变送器

位置变送器负责在检测范围内提供模拟量输出信号。 这种传感器采用非接触式测量原理,可实现无磨损感应,这在恶劣环境下尤为有利。 作为二进制气缸传感器的进阶版本,位置变送器如与气缸搭配,可拓展出以下新的应用场合:

  • 质量控制
  • 超声波焊接
  • 过程控制(板材生产/磨损监测)
  • 物体感应(按压/夹持)
  • 物体检测(记录位置)

位置传感器

工业自动化传感器:压力传感器

压力与真空传感器可扩展系统的应用范围,提升过程可靠性,并提供可靠的监控功能。 Festo 压力传感器采用标准化控制和显示方案,使用起来既简单又便捷。

压力与真空传感器用于测量施加在传感器压力输入端上的压力。 传感器内置的压力测量单元会将施加在传感器上的过压或负压与当前环境压力进行比较(相对压力测量单元),并将结果转换为电信号进行输出。

拾放设备

拾放设备是一种即装即用的功能模块,用于在极其狭窄的空间内对小零件进行移载、上料和取料。 真空传感器负责采用可配置的阈值来检测工件是否已被牢固夹持,从而确保其得以可靠地移动。 这种移动通过连杆机构实现力引导,使得循环时间大幅度缩短。 这些拾放设备设计为与电动、伺服气动或气动驱动搭配使用。

工业自动化传感器:流量传感器

通过监测流量,可简化诊断与状态监测过程,因为流量的变化通常预示着可能即将出现问题。

Festo 流量传感器的应用领域:

  • 用于节能传感应用的流量与空气消耗测量
  • 泄漏监测
  • 用于拾取超小零件的传感应用(超小型真空吸嘴)
  • 存在性检查
  • 密封性检测

Festo 传感器 – 助力流程顺畅运行

用于气动驱动的气缸传感器是 Festo 传感器产品系列的起点:它们专为 Festo 驱动量身定制,全面的产品组合覆盖了所有行业领域的解决方案。 从位置变送器 SDAT 到压力传感器 SPAN 实现的压力传感,以及流量传感器 SFAH 实现的流量传感,Festo 的产品组合涵盖了气动领域的所有经典传感器应用。

行业专用传感器

Festo 传感器受到各行各业的青睐。 双方因此建立起密切的合作伙伴关系,也催生了根据客户需求和任务量身定制的应用优化型产品。 这些产品有助于提高生产率、提高过程可靠性,并使 Festo 能够为汽车、食品等多个行业提供一站式整体解决方案。

快速选择快捷键

如果您已明确所需产品,请由此开始:

  • 气缸终端位置反馈:气缸传感器
  • 非接触式金属检测:电感式接近传感器
  • 模拟量位置反馈:位置变送器
  • 通过压力监测确保过程稳定性:压力与真空传感器
  • 泄漏检测与耗气量情况追踪:流量传感器

FAQs – frequently asked questions clearly explained

What are sensors?

A sensor is a component that converts a measured physical variable or a chemical effect into an analogue electrical output signal. The physical variable is an input signal that is not electrical, such as pressure, weight, temperature, radiation, magnetic flow, speed or another physical variable.

What types of sensors are there?

There are different types of sensor, such as:

  • Position transmitters
  • Pressure and vacuum sensors
  • Flow sensors
  • Cylinder sensors
  • Inductive proximity switches
  • Opto-electrical sensors

What are sensors from Festo used for?

Festo sensors are used in a wide range of industries and help to increase productivity and process reliability. They enable Festo to offer many industries, such as the automotive industry or food industry, everything from a single source.