电机广泛应用于各行各业。但是人们为何需要使用驱动器?驱动器用于控制电机的运行模式。它与电机配套组合,构成机械结构与控制器之间的接口 - 也可称为运动控制系统的核心件。驱动器的任务,是告知电机要达到所需的生产结果,需要做什么,以及以怎样的频率和速度工作。在工业领域,驱动系统的安全性、精确度和可靠性具有最高优先级。Festo 为市场提供了丰富多样的电机和驱动器,以满足用户的不同要求。现在您可以使用工程组态工具Electric Motion Sizing配置伺服驱动器解决方案,而且无需考虑控制器所处的环境及其制造商。之后借助 FestoAutomation Suite,可以轻松、快速地让驱动系统投入运行。
The multi-protocol-capable servo drive CMMT-AS is a standard servo drive in our Core Range. This compact servo drive for point-to-point and interpolating motion is ideal for different Ethernet-based bus systems and can be directly integrated into system environments of other manufacturers.
Also included in the Festo Core Range is servo motor EMMT-AS, which is the optimum solution for dynamic and demanding applications. The drive combines maximum economy with maximum performance and offers a very low cogging torque, which ensures good controllability and track accuracy for positioning tasks. The simple connection technology (space-saving one-cable solution) and the 310° rotatable plug also allow it to be installed quickly and flexibly.
We offer the right plug connectors to ensure our drive technology and your electronics are optimally connected. In our Core Range you will find connecting cable NEBM for servo motors, motor controllers and servo drives from Festo. The plug connection can be used in a wide temperature range and is also suitable for energy chains.
除标准产品和核心系列产品以外,我们还提供诸多隶属于不同类别的产品作为补充:
Festo 的产品不但用途广泛,而且价格方面颇具优势。我们提供的电机和驱动器,可在毫秒之间完成加速或制动。除此之外,Festo 产品也是精准控制和保持位置、转速和转矩的明智选择,并且能够针对特定位置进行高精准控制和保持。
Festo 伺服电机往往应用于对精度、灵活性和可靠性有较高要求的行业或工业。示例如下:
由于具有动态、灵活、精准、性能强劲等特性,因此其广泛应用于包装行业和组装技术行业。此外,伺服电机还在塑料或医疗技术行业负责执行响应时间仅为几微秒的精准运动。金属制造和加工行业同样也需要使用伺服电机和匹配的控制器,从而精确地自动执行金属钻孔、折弯、切割作业。
使用伺服电机和匹配的控制器可以在生产中带来诸多优势。尤其在自动化过程中,伺服电机可以“尽展所长”。组合使用伺服电机与匹配的电机控制器可带来以下优势: