对于使用最为广泛的平面口罩来说,其标准化生产主要通过打片机、分配机、点焊机三种设备进行。
原材料经过放卷、复合、机械折叠、切片等工艺后,口罩主体即加工而成。下一步则由分配机中的料盘将口罩主体进行点对点定位,并由推杆推送到多条通道中。随后点焊机将左右耳绳步进定位,气缸下压焊接绳头,完成后左右耳绳步进翻转180度,再由气缸下压焊接绳尾。最终经过消毒解析环节后,成品口罩即可包装投入使用。
这一套标准化生产流程虽然看似简单,但对于临时转型的企业来说,想要“立刻上手”还是颇有难度的。
配件货期能否满足需求? 安装调试是否方便?
产品质量有无保障? …… 口罩供应已是刻不容缓
留给企业抉择的时间已然不多 如何在保证防护质量又能提效省时呢
Festo一站式解决方案 全流程加速,为口罩生产开足马力!
精确生产,满足紧张供货
为口罩生产提速,可先从相对复杂的耳绳焊接入手。在这一工位上,Festo自动产品要怎样大显身手?
1 首先,ELGC-TB电缸带动夹爪DHPS快速拉取指定长度的耳轴线;
2 随后,DFM气缸带动气剪刀自动剪断耳轴线多余部分;
3 下一步,EMMS-ST步进电机摆动耳轴线成90°;
4 最后,DSBC气缸压紧耳轴线进行焊接。
在这一系列生产环节中,ELGC-TB电缸配备了高精度的导轨和强大的负载能力,可快速选取适合的耳绳长度。其本身的系统灵活性和结构紧凑性,能在有限的空间下发挥最大效率,让口罩生产提速运行。
另一方面,EMMS-ST步进电机作为Festo核心价值产品,不仅供货方便质量优异,还具备高可靠性和高动态性,使用寿命长定位功能全,满足口罩生产夜以继日的生产要求。
除此之外,Festo还能为您提供一系列核心价值产品,综合质量、货期、应用、成本等多方面优势,提高您的生产效率,让防护设备的供应“跟上节奏”。