在未来的能源领域和能源密集型行业脱碳过程中,氢气将发挥关键作用。这给生产和应用带来一些挑战。作为生产者,降本增效是永远的主题。只有这样,才能确保连续的氢气供应。在生产和基础设施建设时还必须考虑许多安全要求。根据您的生产类型和特性,可以采用集中式或分布式自动化方案。我们将与您一起探索氢气制备的设计和应用解决方案。很多时候,混合的战略方法往往事半功倍。这种方法根据最佳有效性原则,将这两种方案有针对性地结合在一起。

我们为整条增值链提供支持

我们的专家在在化工、钢铁、水泥等不同行业的自动化方面拥有卓越的专有知识,特别是在气体处理领域更是“身怀绝技”。

请充分利用这一优势!Festo 凭借在氢气制备、基础设施和应用方面的自动化解决方案,为整条增值链提供支持。无论是单个组件、配电柜解决方案还是服务,我们都能成为您的可靠伙伴。

电解制氢

我们为您提供支持,设计出安全的氢气生产流程。


无论是大型化工中的集中控制,还是模块化设备的分布式自动化,我们不但了解防爆区域的各种要求,还能在我们的解决方案中充分考虑功能安全的各个方面。

根据您对安全应用的个性化需求,基于 IEC 61508 (SIL) 的评估,我们将为您提供卓越的单个组件和配电柜解决方案。