自动化制氢的两种方式

电解槽有两种自动化方式:集中式和分散式结构。 两者都追求安全、高效制氢, 区别只在于装置的设计和控制。

配备阀门、压力控制装置和电气连接的气动技术和控制单元。

集中式自动化

集中式自动化通过中央控制柜进行控制。 所有传感器、执行机构和阀通过电缆连接在一起,由中央控制系统进行操作和控制。 这样不但能让结构条理分明、一目了然,而且便于维护——在空间有限的情况下,这种解决方案可以节省空间。

配备用于处理气体的不锈钢罐、阀门和控制系统的紧凑型工业设备。

分散式自动化

采用分散式方案时,智能自动化部件直接安装在各个流程中。 因此,装置的控制系统分布在多个模块或单元上—— 可以是不同装置中的阀岛或 I/O 模块。 这样不但能节省控制柜空间、减少布线工作量,还可轻松完成装置的模块化扩展。

集中式、分散式或者兼而有之?

完全取决于框架条件。 集中式解决方案通常是紧凑型电解槽的明智选择。 而对于配备组合式模块的大型装置来说,分散式往往更为合适。 当然,您也可以将这两种方案组合使用。 为何不利用两种架构的优势,将您的个性化想法落到实处? 

分散式系统过于复杂?

很多人认为,分散式自动化系统难以掌控。 但实际上,现代化的自动化系统往往可以轻松、直观地进行配置。 不但调试起来简单易行,还能保证装置稳定运行,不会出现不必要的中断。

轻松决定

Festo 致力于帮助您找到合乎要求的控制方案。 我们的关注重点始终放在寻找最合适解决方案上,而无关乎具体技术。 这意味着,最终做出何种决定,取决于您的装置和需求。 但有一点是一定的: 从部件到控制柜,Festo 为您提供一站式服务。

目前已成功投入使用

我们的客户成功地将集中式和分散式自动化解决方案应用于氢气制取。 不但降低成本,还可提高生产过程的效率和安全性——这是对去碳化做出的真正贡献。 Festo 经验必定令您受益匪浅。

清单: 哪种方案适合您?

☑ 您的装置结构紧凑还是分散布局?

☑ 将来是否需要灵活扩展?

☑ 有多少空间可用于控制技术?

☑ 您是否希望减少布线和安装工作量?

☑ 是否考虑组合使用集中式和分散式解决方案?