在采用分散式解决方案的应用中,控制、调节、监测等操作直接在现场进行,即在运行和操作的发生地进行。 单个阀门、远程 I/O 模块和阀岛安装在靠近工艺流程的位置。 这样不但能缩短电缆长度,还可提高反应速度。
分散式自动化解决方案经过实践验证,可用于制氢产线的诸多系统。 Festo 提供即装即用型解决方案,可直接在现场安装,既节省空间又坚固耐用。 即使空间有限,也能保证高效、安全运行。 如果系统较为复杂、对安全要求较高,或者流程高度标准化,这类情况下,集中式控制柜方案可以在集成、归档和维修便利性方面提供更多优势。 视具体要求而定,在某些情况下组合使用分散式和集中式元素,也能构建出灵活的解决方案。
在“从控制层到现场层——制氢自动化解决方案”这一专家视频中,Festo 全球氢气行业经理 Reiner Laun 介绍客户如何从分散式自动化中获益。
氢气具有高反应活性。 因此分散式自动化系统必须坚固耐用,在爆危环境中更是如此。 Festo 为防爆区域提供获得专业认证的部件,为非防爆环境提供解决方案。 这一切,只为最大程度保证电解过程安全进行。
分散式系统看似复杂,但在日常应用中往往非常简单——模块结构条理分明、可轻松扩展、可直接访问现场设备,得益于这些优点,维护和扩展工作轻松易执行。 Festo 可根据要求,提供预配置好、经过测试的解决方案——可立即投入使用。
Festo 为分散式自动化系统提供量身定制、相互匹配的产品组合。 只选择一家合作伙伴的优势非常明显: 不但能减少供应商数量,缩减规划、采购和运营开支,还可与熟悉的联系人合作。
我们将阐述说明,为什么通过控制柜进行集中式控制同样是一种明智的解决方案。 这是因为,控制柜可以把所有重要部件集中在一起—— 控制系统、阀岛和气源处理装置都被装在“控制中心”内。 这样不但条理分明,还能可靠地保护技术——比如电解槽中的气动、电气和电子部件等,以及减少安装工作量。
了解详情Festo supports hydrogen projects worldwide,from pilot systems to series production. Our components are already operating successfully in electrolysers and skids from well-known manufacturers. Our in-depth application knowledge, extensive product portfolio and personalised advice enable us to offer customised automation solutions, even for demanding environments.
☑ Decentralised control of modular systems and skids
☑ Scalable, space-saving product solutions
☑ Wide portfolio for Ex and non-Ex areas
☑ Less engineering and installation effort
☑ Only one contact for everything – Festo
☑ Real-life, tried and tested solutions, used worldwide
☑ Personalised advice from experienced industry experts