理想的测试套件实现精确的配量

借助这款入门套件,您可轻松体验压控式配量系统的多功能性。该功能套件最初设计用于实验室的评估和开发测试,作为用于实验室自动化领域的 OEM 量产机器的入门产品。

由于液体分配精确,压控式配量系统也非常适合用于体外诊断 (IVD)、高通量筛选和常规生命科学研究应用。它们还可广泛用于各类微量分配相关的工业应用。

该入门套件包括快速切换的 VTOE 配量头、VEAB 动态比例压力调节阀和所有便于快速上手的必要组件。

原理简单,应用广泛

压力控制器用于更改液体容器中的压力。当容器中的压力相对于环境升高时液体阀被打开,分配液体将通过喷嘴从容器中喷出。借助阀的压力和开启时间这两个参数,可以高精度地设置分配的液体量。

这样就能实现从 nl 到 ml 的较大滴定范围。通过压力和开启时间的线性特性曲线,可方便设置所需的滴定量。安全阀直接连接至容器,防止瓶子里的空气压力过大。

尽可能保持阀处的压力恒定很重要。压力波动会直接影响到分配量。因此,应使用 VEAB 比例控制器进行动态压力控制。它能以 0.4% 的重复精度控制设定值。

内含几乎所有必要的入门元件

该入门套件包含运行压控式配量系统的所有基本组件。除此此外,只需再准备压缩空气供应装置、提供阀控制信号和 24 V 电源。

内含:

  • 说明书
  • VTOE 1-1,聚碳酸酯配量头
  • VEAB,压电式比例压力调节阀
  • 带安全阀的气路板
  • NEBU,VEAB 的电缆
  • PFAN 3 mm 软管,耐化学物质软管
  • 接头,¼-28 夹环和 QSM 快插接头
  • Schott Duran GL45 1L 瓶
  • GL45 瓶盖