Festo 提供整体系统

VTOE 滴定头是 Festo 自行开发的第一种模块化整体解决方案,用于快速、精确地分配微量液体。这样 Festo 就能够为客户提供包括运动技术在内的用于液体搬运的整体系统,。该系统采用了“压控式配量”(Pressure-over-liquid) 功能原理。

通过比例压力调节阀(如 VEAB)使填充后的储存容器中产生压力。液体通过另一条管线流向滴定头或介质分离的阀。通过打开和关闭阀(如 VYKA 或 VYKB),然后通过特殊的流体插接式接头 (NLFA) 借助滴定针 (VAVN) 进行配给。可通过压力和阀打开时间来控制所要配给的液体量。例如,打开时间可以方便地通过阀控制模块 VAEM 来设置。采用此种构造和匹配的运送系统,在实验室自动化系统中可以在很短的时间内精确填充微孔板。

新的应用可能

介质分离的电磁阀 VYKA 和 VYKB 以及介质分离的气动阀 VZDB 在实验室自动化以外的领域创造了全新的应用可能性。其中包括,为食品添加香味或为印刷设备添加油墨、清洁牛乳头、牙医椅上的液体控制或孵化过程中向鸡蛋输送所需物质。

创新的定量配给解决方案及其他

VAEM 阀控制模块是又一款生命科学领域的产品,它具有非常多的应用可能性。它可以切换各种电磁阀,并可方便地对所有保持流量降额进行参数设置。您可轻松配置个性化分配解决方案,范围涵盖从单通道到 12 个通道的滴定头,并包括 VAEM 阀控制模块。

高效移液

位于美国波士顿的 LifeTech 开发团队开发了新款的 VTOI 滴定头,它可通过一个输入端向八个输出端进行配量。VTOI 还可用于移液,即从任意源吸取液体,并将其再次分配到其他地方。总之,这为进一步征服实验室自动化系统的核心任务做出了重大贡献。此外,波士顿的团队还在研究整体移液系统以及分散的压力-真空发生器。Festo 为制造商提供了越来越多的可能性和新视角,使精确的液体搬运更加有效。

VTOE 滴定头:即可安装分配解决方案

VTOE

  • 可配置的分配解决方案,由转接盘、介质分离的计量阀和喷嘴组成
  • 高精度
  • 典型差值系数 (CV):< 1%(10 至 1000 μl 时)
  • 用于敏感和腐蚀性液体介质的介质分离式计量阀
  • 漂洗性好且内部容积小

网上商城链接

VTOI 滴定头:极其精确

VTOI 滴定头

  • 可将一种液体分配到 8 个平行通道中
  • 间距为 9 mm,非常适合微孔板
  • 结构简单、可并排放置并提高了通过量
  • 仅带少数组件的整体系统

关于产品的更多信息 (PDF)

VAEM 阀控制模块:控制阀,保持电流降

VAEM 阀控制模块

  • 可快速控制阀,时间分辨率仅为 0.2 ms
  • 带有用于配置和控制阀的数字接口(RS232 和以太网)
  • 可轻松调整各个通道之间的校准系数(每个阀的开启时间)
  • 带有用于控制阀的 24 V 触发输入端
  • 带有图形用户界面,显示内容一目了然,操作便捷

网上商城链接

阀:用于腐蚀性液体的介质分离式阀

阀

VYKA/VYKB/VZDB 介质分离式阀:结构紧凑且精确度极高

  • 材质符合 FDA 要求
  • 按照 ISO 13485 标准开发
  • 可靠地实现介质分离

− 适用于腐蚀性液体

− 清洁简便

  • 具有二位三通和二位二通 (NC/NO) 规格,应用灵活
  • 各种公称通径,用于分配、吸气和连续流应用
  • 各种公称宽度,用于分配、吸气和连续流应用

关于产品的更多信息 (PDF)

流体接头和滴定针:材质符合 FDA 要求

NLFA_VAVN

NLFA 流体插接式接头和 VAVN 滴定针:安装便捷

  • 用于流体介质的接头,特别适合用于实验室应用
  • 有五种不同的接头,适用于各种管材
  • 有十种不同锥度和倒角的款型
  • 适用于腐蚀性液体
  • 材质符合 FDA 要求
  • 由于接头无死角,漂洗方便

关于产品的更多信息 (PDF)