分液

包括缓冲溶液或细胞培养基等在内的多种分液应用中,我们都可以采用批量分液器。也可以在制备微升级别的滴定方面时使用快速切换磁阀。这些阀可以通过流体管路(例如从加压储液器中)分配流体。这种系统比较简单,请见下面的示意图:

移液

而移液则是一种更为复杂的液体搬运方法。在最简单的移液形式中,这种液体转移设备从源容器中抽吸液体,然后将其定位在目标位置并放出液体。液体样本通常保存在一种被称为“吸管”的结构中。吸头可以是固定式设备,例如细管或大号金属或塑料注射针,也可以是一次性锥形件,又称“一次性吸管”。与大量配量相比,使用一次性吸管可以消除残留风险,同时减少搬运贵重试剂时的死体积。许多系统都配备有多个吸管,可同时从多个容器吸液或向多个容器分液,从而加快液体转移速度。通常,系统中的工作吸管被称为“通道”。

自动化

目前,大多数自动化液体运送系统的处理量在微升到毫升之间。检测微型化是最近的明显趋势,由此使实验室在提高检测效率的同时,降低了试剂和样本成本。移液和批量分液的智能组合,则有助于提升液体运送过程的自动化程度。