在氢能应用中,阀门对于气动过程开环控制至关重要——尤其是先导阀,它们通过控制气源来驱动过程阀或介质阀等其他元件。 这些阀本身并不输送氢气,而是更高层次的控制结构的一部分。
阀岛是由多个这种单个阀门组合而成的,它们一起安装在安装板或外壳内。 无需为每个阀门单独布线与接线,所有控制与电源电缆均集成于一体。 现代化阀岛还集成了安全功能和数字诊断接口,非常适合在复杂的氢能系统中使用。 这不仅简化了控制系统,更为预测性维护与提升运行安全性奠定了基础——对于复杂氢能系统而言,这是一大决定性优势。
氢能因其物理特性,对装置所有元件——包括间接作用于制氢过程的控制气动系统——都提出了特殊要求。 在防爆区域或功能安全的特殊要求面前,标准化解决方案往往迅速暴露出其局限性。 采用EX或SIL认证先导阀的模块化阀岛完全符合要求——例如在过程中控制氢气阀门或执行器。 它们能够确保电解槽、储氢设施与加氢站可靠且合规地运行——同时提升效率与系统可用性。
无论是集中安装于控制柜内,还是分散部署在应用现场——阀门结构的选择不仅影响安全性,更关乎整套设备的空间布局与系统灵活性。 阀岛可作为紧凑单元集成于控制柜内,也可就近部署在用气点旁侧。 集中式安装方案便于维护且有效抵御环境干扰,而分布式布局则能实现精简布线、快速响应及更精准的区域安全控制。 这使得阀岛成为连通控制层与过程层的关键枢纽。
您可以在这篇博客文章中更深入地了解哪些观点支持集中式或分散式控制概念。
氢能自动化正飞速发展——现在把准战略方向的企业,将在未来占据竞争优势。 模块化阀岛的优势:
无论新建项目还是现有设备升级——选择合适的控制架构,是未来兼顾安全性和盈利的关键。 此刻正是为长远成功奠定基石的绝佳时机。