降低布线和安装成本

更为简化的布线和经过优化的接口数量需求,可直接影响材料和安装成本。在分布式架构中正确定位远程 I/O 和选择正确的规格,早在机器设计阶段就能显著降低成本。

大型应用方案容易变得非常复杂又缺乏灵活性, 这将导致系统架构扩展难度加大。如果在设计配置之初,用户没有考虑到模块化和适配性等问题,那么在后期,即便是很小的升级,也需要进行大量干预工作。这会导致长期运行成本增加。使用可扩展和可升级的远程 I/O 系统,有助于提高复杂应用的灵活性。采用技术成熟的分布式架构,后期无需进行大量适配工作就能无缝集成附加模块。当然,将现场总线集成到 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 等常见 PLC 系统是必须执行的操作。此外,还必须保证整个工业网络中不同通信协议和现场设备之间实现统一、无缝的互操作性。数量繁多的 IP 地址不但会加大网络复杂度,还会增加管理工作量,导致配置出错概率升高。

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

合适的远程 I/O

在远程 I/O 系统中,应该尽量避免使用昂贵的现场总线节点。使用统一的现场层通信语言等解决方案,可以在不影响机器性能的前提下,减少现场总线头的使用数量。设计机器时集成 IO-Link 技术也能降低成本,因为它价格更低,而且基于基础通信技术,可以轻松嵌入现有系统结构中。

电气系统与气动系统互连

阀岛也可以连接到您应用中的控制系统上, 以用于对各项气动功能进行集中控制。将多个阀整合成一个单元,不但方便安装,还能最大程度降低空间需求, 从而降低材料和安装成本。使用合适的远程 I/O 模块,既可将阀岛集中定位,又能分布定位在空间之中。理想状态下,可以混用这两种方法,从而避免规格过大造成的危险和成本。

尽收眼底

意外停机及其导致的高昂维修费用,是运行中最大的成本因素。因此,数据监控非常重要。通过预测性维护和实时诊断,可以在酿成重大事故之前及早发现潜在的问题。系统性监控和定期维护不但能降低运行成本,还能延长机器的使用寿命。

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​