2023 深圳国际电池技术展览会

与“锂”同行,智造价值

2023年5月16 - 18日,国际电池行业规模最大的会展活动 — 中国国际电池技术交流会/展览会( CIBF)在深圳会展中心举行。超过1300多家展商展示了全球动力电池、储能电池、3C电池、各种电池材料、制造设备、动力及储能系统的解决方案。费斯托(Festo)携最新的电芯生产自动化解决方案首次亮相2023深圳国际电池技术展览会。

重点展品介绍

氦检机智能抓取单元

应用领域:新能源行业二次电池氦检工艺,对方形动力电池进行金属外壳泄漏检测。

应用亮点:两套可同时运行并且工作范围相互覆盖的双驱龙门,在满足取放料基本功能的前提下,工作范围内可放置更多的氦检腔体,提升了氦检机单位面积的生产效率。

核心产品与技术:

1.定制方案:

  • 门架机械手浮动组件:可实现补偿变形,保障两台电缸同步平稳运行
  • 机械手Z轴电缸:实现移动与转动功能合二为一,在一定载荷下可同时实现旋转与长行程输送两种动作

2. 标准产品

  • CPX-E运动控制器作为“大脑”可实现对2套4轴机械手的同时控制,左右协同开工;相比其它同类运动控制器,性价比优势显著
  • CPX-AP-I远程I/O通讯模块实现高效承上启下,“高速”连接上层运动控制器与下层执行元件、电机等机构。相比其它同类工业总线,传讯沟通效率更高
  • EGC-TB、 ELCC-TB等执行元件可实现模块化操作,组合更自由、灵活性更高
  • EMMT、CMMT单电缆电机,相比常规电机,布线工作量可降低50%以上

化成柜Cell单元模型机

应用领域:新能源行业二次电池充放电,激活电池内部正负极物质,并在阳极表面形成良好的SEI膜。

应用亮点:该模型机主要体现了Festo强大的CP定制产品开发能力,尤其是负压比例阀VPPEO,是行业内第一款集成性产品。压电技术的应用,提升了压力调节的精度与响应时间;DSBG-CS大缸径气缸的推出,不仅体现了Festo在气动产品深厚的技术积累,价格优势更是标志着Festo 在L4L领域的快速进展。

核心产品与技术:

1. 定制产品:

  • 负压比例阀VPPEO:通过模拟量信号或者485通讯,实时调节真空度,满足化成的需求;
  • 大缸径气缸DSBG-CS:用于提升电池治具,进而实现电池化成;

2. 标准产品:

  • 无杆缸DLGF:扁平式设计,结构更为紧凑,用于化成柜打开与关闭。

高出力伺服压机

本应用展示了Festo自有的非标高出力伺服压机系统。Festo标准伺服压机系统在17KN以上的出力时,将采用定制化的方案。我们将通过本地化用户界面开发,更好的贴合客户现场实际运用中对于压装压力曲线,以及判断阀值,数据存储分析,导入导出之类的附加功能的要求。由于客制化元素的存在,从软件到硬件的任何一个环节,都将变得更为灵活。在增加了一些特定客户的定制化需求后,又可将大量此客户不关心的冗余功能去除,使得整体解决方案更具性价比。

亮点:

  • 高出力伺服压机YJKP可以达到100KN以上的压力(本应用采用配合50KN出力的传感器)
  • 本地化用户界面可根据客户定义添加功能模块,使得客制化软件需求实现可能。不需要的一些功能模块可不显示于客户界面中,降低现场操作人员误操作的可能性
  • 经济性与产品性能并存。

Festo AX - 人工智能帮助提高生产率

Festo Automation Experience (Festo AX) 为您提供易于使用的人工智能解决方案,能让您对自己资产所产生的数据进行分析,进而获得种种收益:提高生产率、降低能源成本、避免质量损失、优化车间以及创建新的业务模式 – 只需要通过 Festo AX 对您的数据进行分析。

更多信息

用于电池生产各工艺段的Festo解决方案

粉料输送- 搅拌- 涂布

在电池生产过程中,液体和原料颗粒使用气控过程阀进给。这些材料通常具有极强的磨蚀性和腐蚀性。为确保过程的可靠性,所需的自动化元件需要非常坚固。Festo 的高质量成套过程阀(由球阀/蝶阀、角行程驱动器、先导阀和传感器盒)和角座阀便可满足这一要求。这些单元同样已完全预组装且已经过测试,调试快速有效。气动方案采用Festo 高性能阀岛 MPA-FB-VI集成多功能特性诊断系统,通过现场总线可对单片阀进行诊断(断线、短路、负载电压和阀片状态监控),加快故障处理和减少停机时间。

为了使电极保持干燥,需要不断给工艺舱抽气以去除水分。为此,需要在干燥器中形成真空,这一过程由前面过程步骤中所述的成套过程阀控制。使用蝶阀或球阀将装置中的潮湿空气排出。Festo 提供这两种装置。安装方法由客户决定。如果需要比例控制器,定位器 CMSX 是理想之选。

干燥后,将电极冷却,用旋转辊压缩并均化。在此过程中,电极箔被输送至不同的导向轮,并由调节辊精确张紧和放松。为了确保匀速进给,电极箔还必须暂时存放在调节辊中。这里可以使用气动肌腱 DMSP 结合比例阀 VPPE 或新 VPPI 来实现。此外,DMSP 无摩擦,这意味着它能够以绝对精度运行,实现最大重复精度。

分切-卷绕-叠片

在极耳成型结束后将已的电极片存储在存放库中,或直接传输至下一个过程步骤,具体视工厂设置而定。为了安全传输,利用真空将电极片固定在多孔传输带上。单个真空管道由夹管阀 VZQA 调节,夹管阀由比例压力阀 VEAB 驱动。该步骤有助于精密调节所需的真空度,亦可优化能耗。

在生产软包电池时,会使用到堆叠工艺即电极片重复循环(正极片、隔膜、负极片、隔膜等)堆叠的一个过程。真空发生器OVEM通过用于控制喷射脉冲的集成电磁阀快速破真空,安全放下工件。在搬运工件过程中, 可以通过集成节气功能来节省成本。OVEM能配备IO-Link通信连接IO-Link 主站和上位机, 实现远程监控真空发生器和在线修改参数,减少安装调试时间。

卷绕设备上有大量的气动元器件,需要的阀片数量相对较多, 存在大量接线和繁复电气布局的问题。带IO-LINK通讯的VTUG阀岛, 供货时已装配完毕并单独做过测试, 最大限度减少了装配和安装时间, 简化电气布局同时加快设备安装调试和故障排查的时间, 进一步提升生产力。

装配-封装-注液

将电池堆或卷芯插入电池外壳后,可立即为电池注入电解液。电解液通过用过过程阀计量。该阀由用于控制柜安装的VTUG阀岛 (接口位于前端或底部)驱动。分散式远程 I/O 系统 CPX-AP-I能将高性能 I/O模块和现有阀岛接口集成到最为重要的主机系统中, 便于机械和电气设计,性能稳定,具有故障和自诊断能力。

注液过程中的极端环境条件要求材料具有耐腐蚀性和耐高温性。气管 PFAN 和不锈钢接头 NPQR 是完成这项任务的理想之选。

由于电解液与水反应形成氢氟酸,在为电池注液时,必须确保环境空气非常干燥。为此,应持续从机器单元排出空气。此过程所需的真空通过真空泵集中产生。调节功能由过程阀、阀岛 VTUG 和压力传感器 SPAN 组成的系统执行。

软件支持通过 IO-Link 主站对智能化的传感器SPAN设置参数,使其非常易于设置并重新分配参数。不仅允许您从控制系统下载参数数据到传感器或驱动器上,还可将传感器或驱动器的诊断数据反馈给控制系统。

电池经过传输系统在不同工位上进行不同的工艺流程。电止动缸EFSD快速方便地搭建传输系统,无需压缩空气,易于安装在传送系统上。通过 PLC 完成缓冲和止动、输出传感器信号以及直接接收指令。

化成-氦检

化成是指电池充电/放电的初始过程。电池存储在托架系统中的化成托盘上,并在化成期间重复充电和放电。这一过程需要花费几个小时。在化期过程中, 电池会释放出带腐蚀性气体, 所以需要真空气源把气体抽走。

Festo的负压比例阀VPPEO通过电气比例信号, 实现对气路系统中负压的无极调节,提高负压系统的灵活性,减少人工调节误差,提高精度。与介质接触的阀体和阀芯部分采用不锈钢及高耐腐铝合金并辅以耐腐涂层进一步强化耐腐能力,适用于与电解液直接接触的场合。