无缝升级

在近几年,针对自动化行业日益凸显的数字化趋势,Festo推出了全新一代的通讯技术——Festo AP通讯。它既有高度集成的形式(指向CPX-AP-A),也有灵活离散布局的形式(指向CPX-AP-I)。为了更好地展示AP通讯技术,本次工博会Festo所有动态展台上您都可以找到CPX-AP-I或CPX-AP-A产品。

AP技术优势:一个AP网关最多可以支持80个模块,2,048字节输入 + 2,048字节输出,通讯速率达到200Mbps。在Festo AP技术的加成下,用户可以非常简单地连接所有现有的输入输出设备,也可以直接连接带有AP接口的Festo阀岛(指向VTUG-AP)。更令人心动的是,Festo AP通讯可以无缝接入物联网网关,让用户现有的传统设备在不需要繁琐重新设计改动的前提下,也可以轻松实现数字化升级,节约庞大的设备更新成本。

多任务智能抓取单元

今年CIIF上Festo 展出的多任务智能抓取单元在一套工作机台中利用2套4轴门架机械手,实现了拆垛、拧紧、涂胶、检测4种工艺流程。Festo 的EGC/EGSC电缸搭配CMMT/EMMT伺服系统,在狭小的空间内实现了工件在不同工艺环节的长距离可靠输送。轻量化灵活布局的CPX-AP-I远程IO系统通过工业以太网与上位机进行快速稳定的通讯,Festo AP通讯架构中友好的物联网端口可以将机台实时状态上传到云端,为用户轻松实现远程监控与操作,让多任务智能抓取单元在数字化、智能化方面优势尽显。

一步到位

在未来的制造业中,仅仅靠大批量生产来降低成本已经行不通了。未来,谁可以实现低成本的客制化、柔性化生产,谁就能在市场竞争中抢占先机。说到柔性化生产的概念,各位嘉宾在我们的动态展台上也可以看到应用范例,我们用一台设备就可以实现传统上需要几种不同设备才能完成的多种工艺步骤,真正实现了多功能柔性化生产。在生产柔性化的大趋势下,Festo隆重推出了一款具有划时代意义的产品——数字控制终端VTEM,它也是最好的工业4.0产品范例。

为什么说它划时代呢?这要从传统气动元件的使用方式说起。传统的气动系统中,我们总是要靠很多零散的元件来控制速度、流量,从而将系统调整至最佳性能。Festo数字控制终端的面世,将彻底改变这一切。每一个VTEM的阀片,都会集成方向控制、流量控制、压力控制、终端软停止、泄漏检测等等自动化系统中耳熟能详的功能,并将通过各种模块化的应用程序(APP)随时调用和切换。

与传统阀岛的布局一样:VTEM的阀片将集中安装在气路板上。同时,VTEM还集成了与上游现场总线通讯的模块以及收集各种现场信号的输入输出模块,使繁琐的电气连接变得简单容易。 简单来说,Festo的数字控制终端VTEM完美地契合了未来工业数字化的需求。通过APP调用、切换阀功能的方式,为生产过程中的参数调整、切换产线创造了无限可能性,极大地拓展了气动系统柔性化空间。我们相信,Festo数字控制终端VTEM将会引领气动自动化领域的一场变革,为企业自动化升级实现“一步到位”式的跨越。

注塑机取件夹紧装置

本次工博会上展出的注塑机取件夹紧装置EOAT则是Festo柔性化生产解决方案的体现。

随着近年来汽车制造业的迅速发展,我们可以看到市面上的汽车在内饰和外饰上也变得更加多样。我们的客户为了迎合这样的市场需求,在生产过程中,需要对同一个产品的不同尺寸去设计多套夹具来用于脱模或抓取。为了帮助客户解决这样的痛点,​我们开发出了EOAT,通过我们的简易电驱系统,只需要一套夹具就可以完成这个多位置的动作。帮助客户减少了末端夹爪的数量,同时也省去了换枪盘,在降低硬件成本的同时还省去了更换夹具的时间。本装置展示了采用同一套设备抓取不同车灯的功能。

智能码垛单元

智能码垛单元主要演示了用于食品包装行业的码垛,针对垛形丰富且产品规格多样的场景,可通过上位机的配置实现灵活的切换。上位机软件可以便捷地对工作站进行使能、回零、示教等的操作,并能够在设置垛盘参数、产品规格、码垛形式后,进行码垛轨迹的自动生成,由门架系统最终完成动作。​

人工智能

在Festo最新推出的“Automation Experience”(Festo AX)服务中,我们将人工智能技术引入到了预测性维护与能效管理的过程中。以预测性维护举例,从现场端收集来的元器件运行状态数据,经过人工智能搭建的数学模型,最终为客户呈现出“健康值”的概念,这一方式让用户极为直观了解到目前元器件的性能状态,能够在大概率出现故障之前,更加有计划性、针对性地更换健康值偏低的元器件,从而实现预测性维护。Festo AX服务好像一位经验丰富的设备管家,实时在为用户提供专业的咨询建议。

Festo AX详细信息

焊枪监控系统

本次工博会上展出的焊枪监控系统则模拟了车厂采用Festo电伺服焊枪实现预测性维护的场景。

本设备模拟电伺服焊枪的工作过程,通过 PROFINET 总线,实时采集并监控焊接过程中的位移、力,速度及设备运行次数等过程数据,确保每次焊接工艺能够准确完成,实现设备的全面监控。可视化界面实时显示焊枪当前状态、设备信息和历史日志等。

每把焊枪的参数均可在 OEM 端完成调试,Festo提供独立软件供调试、测试、诊断和参数修改,节省现场调试时间,并且通过软件可做电机图像采集等供维修或者远程支持服务,非常方便简单。