Festo 将携一众创新解决方案参加2024中国国际工业博览会

在我们工博会的展位上,您可以循序渐进地感受Festo在数字化浪潮中为用户带来的创新与价值。

叠片机高速抓取单元

您的需求:

动力电池生产线产能需求越来越高,尤其是电芯装配阶段,关键设备高速切叠一体机,单极片的装配时间已接近0.1s。在包Mylar入壳、焊接、氦检等工位,高性能电缸以及总线阀岛是OEM&终端客户的首选。大负载的物流线对于性能优越可靠的阻挡缸也有较大需求。

应用场景:

动力电池电芯装配段。

Festo方案:

针对动力电池生产线多方面的需求,Festo提供了多种解决方案以及高性能产品:

1、高速阀MHE + 不锈钢储气罐CRVZS满足高速切叠一体机对于真空抓取极片的需求,大流量MHE4最大切换频率可达210Hz;CRVZS同时兼具安全认证与CE认证,满足海外线的需求。

2、创新设计的ELGD、高性能ESBF、紧凑型EGSC满足客户对高速抓取、大负载提升以及安装空间的要求。

3、新一代阀岛平台VTUX,四种全新组合给不同应用场景提供更多的选择空间。

4、单体DFST最大可满足800Kg负载的需求,基本满足目前的需求。

气缸同步控制方案

您的需求:

半导体单片晶圆清洗设备,通常需要适配不同规格尺寸的晶圆,如6寸、8寸或12寸等,需要防护碗能够稳定停止在多个位置;同时清洗过程会使用多种药液,需要保证药液独立控制,独立收集,无交叉污染,需要多组防护碗配合动作,完成清洗工作。

应用场景:

半导体晶圆湿式清洗工艺

Festo方案:

  • 采用2路定制压电阀VTEP精确控制2个低摩擦气缸同步运动,实现大尺寸晶圆清洗防护碗升降过程中速度和位置连续可调;同时可以多组配合使用,满足客户实际应用需求。
  • 用具有防护功能的电缸给清洗喷嘴提供摆动和平动进给。

智能电灌

您的需求:

随着灌装行业的发展,越来越多灌装厂商开始谋求柔性化多位置精度高的灌装执行器。

应用场景:

灌装

Festo方案:

电灌系统集成非标电缸和控制器,针对灌装工艺可独立编程,预留有IO和通信接口,可直接接收流量、重量等信号,实现柔性化多位置精确控制。集成式控制器有效提高了外部信号反馈和内部数据处理的实时性,运行更加高效可靠。

绿氢生产电解槽控制解决方案

您的需求:

从化石燃料向可再生能源的转型是实现净零排放的关键。可持续生产的氢气在能源密集型产业中日益重要。利用可再生资源发电制氢至关重要,同时需确保高效和安全。电解槽对生产绿色氢气至关重要,可将水碳中性分解为氧气和氢气。我们凭借专业知识和自动化解决方案,提升氢气生产效率,并为您提供全方位支持,共创可持续未来。

应用场景:

绿色制氢自动化

Festo方案:

针对绿色制氢自动化的需求,Festo提供了优秀的解决方案以及高性能产品:

1、新一代数字化平台VUTX,带有CPX-AP-A 终端,采用可变阀岛,为机器布局提供极高的灵活性,可采用传统多针连接或 AP 通信连接新技术。

2、通过DFPD 、SRBC 、SRBG、 SRBC、 CMSH组合成您需要的阀门解决方案;

3、节能模块MSE6通过传感器检测压力、流量等,实现压缩空气的记录、节能和关断功能。

高通量智能移液系统

产品应用场景:

高通量智能移液系统 由样本上样、样本信息识别、自动关盖,自动移液及自动关盖等等模块组合而成,可实现全程自动化。检测人员将与样本“零接触”,有效降低预处理工作量,避免人员操作失误。而高通量智能移液系统将大大提高样本处理速度。

Festo解决方案:

  • 通过使用Festo 标准电缸、定制化变距模组和紧凑型Z轴模块(17mm宽)搭建了两套三轴悬臂系统,搭载Festo 移液枪DHOE及旋转抓取模组EHMD,实现整个样本前处理功能。
  • 右侧三轴悬臂系统:通过Festo 标准电缸EGC/ELGC/EGSC与伺服电机/步进电机完美组合,实现样本开关盖高速而精确定位。 Z轴末端安装了四个紧凑型旋转夹持模块EHMD,实现四个样本管同时开关盖。
  • 左侧三轴悬臂系统: 通过Festo 标准电缸EGC、定制化变距模组及4个紧凑型Z轴与伺服电机/步进电机组合,实现移液枪快速吸液和放液。在定制化变距离模组和紧凑型Z轴上安装4把移液枪DHOE,可实现4把移液枪等距变距、独立或同时上下移动进行吸液和滴液功能。
  • 该方案是Festo 在气体控制、液体控制和电驱动“黄金伙伴” 联合应用的典范之作。