Festo 展出的亮点解决方案

微孔板洗板机

在生命科学应用领域,仅仅µl级的滴定或吸液量便可能造成检测错误,液体滴定及搬运精度至关重要。洗板机作为一种专门清洗酶标板的医疗器械,通常和酶标仪配套使用,通过反复震荡和清洗,实现酶联免疫实验过程中结合相与游离相的分离。用于清洗酶标板检测后的一些残留物质,以保证测试的准确性和提高实验的可靠性。

应用场景:广泛地用于医院、血站、卫生防疫站、试剂厂、研究室等

Festo方案: Festo 滴定头VTOI,通过紧凑型二轴系统快速移动及正负压发生器PGVA产生气源正压或真空,实现酶标板快速清洗。滴定头VTOI、PGVA、高性能介质阀VYKA与阀控制模块VAEM完美配合,仅需设定压力和阀开关时间,实现μl级滴定和虹吸。除单个产品元件外, Festo 客制化也为客户提供功能模组或整体解决方案。

高通量智能移液系统

高通量智能移液系统 由样本上样、样本信息识别、自动关盖,自动移液及自动关盖等等模块组合而成,可实现全程自动化。检测人员将与样本“零接触”,有效降低预处理工作量,避免人员操作失误。而高通量智能移液系统将大大提高样本处理速度。

Festo解决方案:

通过使用Festo标准电缸、定制化变距模组和紧凑型Z轴模块(17mm宽)搭建了两套三轴悬臂系统,搭载Festo移液枪DHOE及旋转抓取模组EHMD,实现整个样本前处理功能。

右侧三轴悬臂系统:通过Festo标准电缸EGC/ELGC/EGSC与伺服电机/步进电机完美组合,实现样本开关盖高速而精确定位。 Z轴末端安装了四个紧凑型旋转夹持模块EHMD,实现四个样本管同时开关盖。

左侧三轴悬臂系统: 通过Festo标准电缸EGC、定制化变距模组及4个紧凑型Z轴与伺服电机/步进电机组合,实现移液枪快速吸液和放液。在定制化变距离模组和紧凑型Z轴上安装4把移液枪DHOE,可实现4把移液枪等距变距、独立或同时上下移动进行吸液和滴液功能。

该方案是Festo在气体控制、液体控制和电驱动“黄金伙伴” 联合应用的典范之作。

紧凑型EXCL门架系统

产品应用场景:
在生命科学行业所关注的众多领域中,既要实现液体搬运,又要实现开关盖或深孔板转运,需求紧凑型多轴门架的同时具备多个Y/Z轴且独立运动,互不干涉。Festo 紧凑型门架EXCL将是您的最佳选择。

Festo解决方案:

五轴紧凑型门架EXCL、 VYKA介质阀组,旋转抓取模组EHMD-50、正负压发生器PGVA及阀控制模块VEAM完美组合,实现μl级滴液和深孔板的快速转运。

呼吸气体控制模块

产品应用场景:

在医疗设备领域中,每一台设备都维系着患者的生命。微小性能波动和设备故障都可能造成不可挽回的后果。对于与患者直接接触的呼吸机而言更是如此。呼吸气体控制模块作为呼吸机内关键部件,不仅将一级减压后多种气体按比例精确混合,而且保证输出气体压力和流量符合人体要求。同时输出端配备流量和压力传感器检测混合后气体压力和流量,配合两位两通电磁阀,确保突发情况下患者安全。

Festo解决方案:

Festo 质量流量控制器MFC-VEMD通过输出精确、稳定的气流,经过比例压力阀VEAB和比例流量阀VPWS精准按照设定参数比例控制输出气体流量和压力。同时MHA1两位两通阀可以随时根据输出端检测信号通断各气路的气流,确保患者安全。除此之外,Festo 客制部可为客户提供定制化解决方案。