在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
扣眼不仅具有实用功能,而且具有视觉效果。然而,纺织业的扣眼生产时间通常很短。Dürkopp Adler 生产的新型自动圆头锁眼机 581 提供所需速度。由于有了紧凑型 Festo 电磁阀 VUVG,制造出一个扣眼仅需不到 4 秒。
在 Dürkopp Adler,创新与传统完美融合。1861 年,Dürkopp 设计出了他的第一台缝纫机。在接下来的 20 年里,比勒费尔德成为德国缝纫机行业最重要的中心之一。到 1880 年,共有 19 家比勒费尔德公司在该领域开展业务,其中包括 Dürkopp Adler。如今,该公司的服务和销售机构遍布全球,是缝纫机和自动缝纫机市场的全球领导者。
Dürkopp Adler 自动缝纫机不仅仅是缝纫机。这些高科技自动化机器采用先进的控制技术、多个缝纫线穿入装置和自动裁剪系统,在缝制扣眼形状后以闪电般的速度裁剪布料。扣眼的形状和长度在机器的操作面板上设置。高级自动双链缝圆头锁眼机 581 配置多切刀裁剪系统,无需更换刀具即可裁剪出不同的扣眼。Festo 电磁阀 VUVG 是这些超现代缝纫机的重要组件。它们可实现非常迅速精确地移动和加工布料,最快的变体加工牛仔裤的周期时间不到 4 秒。
多年来,Festo 一直是 Dürkopp Adler 在气动方面的重要合作伙伴。由于电磁阀 VUVG 的高质量和高性能,在大约两年前重新设计双链缝圆头锁眼机 581 时,该缝纫机制造商与 Festo 进一步加强了合作。在电磁阀系列 VUVG 的众多特点中,给 Dürkopp Adler 留下深刻印象的是它拥有众多变体。电磁阀 VUVG 采用模块化设计,可用作阀岛或单个阀门,集高性能、短切换时间和最小空间要求于一体。选择 Festo 作为技术合作伙伴的另一个重要理由是,它可以在全球范围内供应备件。
作为创新技术合作伙伴和优质产品供应商,Festo 和 Dürkopp Adler 双方都受益于加强合作。例如,由于远东地区纺织生产设施的相对湿度要求对机器加强保护,所以电磁阀 VUVG 的 IP 等级提高到了 IP65。
在操作不同的工业缝纫机时,气动组件显示出高能量密度。除了速度更快,高气动力还可确保清洁裁剪。即使是最坚硬的布料,裁剪刀片、冲孔刀具和刀块也可以在几秒钟内完成裁剪。电磁阀 VUVG 的外形紧凑、流量大,不仅可以用于新产品开发,还可以集成至现有的自动缝纫机。在自动双链缝圆头锁眼机 581 中,VUVG 型电磁阀控制所有气动驱动功能。这些功能包括裁剪和冲孔,以分离布料,以及根据扣眼的大小和类型对裁剪/冲孔装置本身进行气动调整。在缝制扣眼之前,布料的展开和夹紧也是采用气动控制。生产出扣眼后,另一气动夹紧机构让布料停下,并将其稍微向前拉,以便将缝纫线切断,然后通过气缸关闭缝纫线张紧。
据 Dürkopp Adler 介绍,新型自动双链缝圆头锁眼机 581 是世界上同类产品中的速度之王。系统运行越快,客户受益越大,公司的竞争优势随之也越大。服装行业的自动化程度不断提高,这也意味着欧洲国家的纺织企业有机会将生产搬回国内。在远东纺织市场使用的技术中,有 90% 是德国制造的高科技产品。
Dürkopp Adler 看到了与 Festo 未来合作的巨大潜力,并希望在未来加强这一关系。最新开发的基础电磁阀 VUVG-…-S 将发挥重要作用。VUVG-…-S 具有一系列核心功能,可极大地降低成本压力,特别是在生产功能少的自动缝纫机方面。