实验室自动化领域使用不同的液体搬运系统。Festo 青睐于压控式液体分配系统,因为它们具有一系列显著的优势。
压控式分配系统机械结构简单,仅需少量组件。压力控制器搭配安全阀,用于对装有液体的容器施加压力。该压力通过软管和电磁阀输送液体。最后,喷嘴通过带设定开口的针尖将液体注入容器中。凭借易于集成的压力-真空发生器,该系统可在绝大多数地方运行。即使是没有中央压缩空气供应系统的实验室,也能正常工作。该系统只有少量活动部件,易于清洁、维护和参数设置。压力的设置取决于介质,而阀的开启时间则是根据所需的体积来确定。他们的基本构造都是相同的,但根据液体的情况,可以使用不同的阀。配量过程通过介质分离式液体阀来进行,对于腐蚀性介质,液体阀必须具有耐化学性的特点。使用气体阀移液。吸入通过真空来完成的。一次性移液吸头可防止在使用不同液体时造成污染。图形用户界面 (GUI) 用于操作。
压控式分配系统机械结构简单,仅需少量组件。
对于实验室自动化系统中的大量过程而言,运送微量液体这一步至关重要。通过压控式分配系统,可以精确、可靠地滴定低至 1 μl 的体积,差值系数 < 1% CV(取决于液体量和环境条件)。压力能以独特的方式控制液体的速度,而且不受分配、吸入和移液功能影响。用户可以对系统进行微调,以获得最佳流量和精确度。这样就能实现干净地断滴,从而达到可重复的精度。对于敏感液体,如悬浮液,可使用较低的压力来平稳运送溶液。此外系统还提供许多监测功能用于过程控制。
压控式分配系统开放、灵活。许多参数都可以更改和单独调整。因此能够精确分配各种不同的液体。系统可根据具体情况进行扩展,或适应特定需求。
由于许多实验室过程需要精确运送液体,自动化方式显著提高了生产力以及过程的可重复性。可扩展性是压控式分配系统的显著优势之一。例如可将单个滴定头安装在带可任选的网格的轨道上,进行搭配组合。每个滴定头都可以独立控制,实现同时配量不同的液体或设置不同的体积。
在实验室流程中搬运液体
如需提高生产率,用户可以将滴定头集成到平面门架上。该子系统可以在紧凑的工作空间内实现运动学移动以及运送液体,例如准备样本或向微孔板添加液体。压控式分配系统能够实现很高的通量。与其他系统相比,高流速和恒定的流体压强提升了其性能。
在压控式分配系统中制备样本
Festo 开发了全面的压控式分配系统产品组合,这些产品的扩展和组合也非常方便。欢迎联系生命科学领域的 Festo 专家,共同探讨哪些解决方案最能满足您在精确度、灵活性或通量方面的要求。