Festo:新鲜的风吹过旧管子

新鲜的风吹过旧管子

古老风琴的自动供气

无论是宏伟还是朴素,精致还是复杂,无论是在古典教堂曲还是现代摇滚音乐方面,风琴都是乐器中的女王。它的声音种类仍然无与伦比。虽然现代风琴的声音是由电子装置产生的,但空气仍然为经典乐器定调。然而,现在生成风的艰巨工作已由机器来完成,而不是依靠人类的肌肉力量。

风琴的声音是由吹过不同尺寸的管子的恒定气流产生的。声音是由空气通过一个狭窄的缝隙吹到边缘上而发出的,同录音机原理;或者像单簧管一样,由管子里的振动簧片发出。

风琴演奏所需的气流是由风箱产生的。

直到大约一个世纪以前,风琴演奏所需的压缩空气气流还是通过脚踏风箱产生的。大型风琴需要多达 12 个人来完成这项艰巨的任务。直至电的出现,建造风琴才更多地使用电动风箱。与脚踏风箱相比,电动风箱产生非常恒定且安静的气流。但是如何设计电动的气流发生器使其在安静的音乐片段中也不被听到始终是一个挑战。

Festo:新鲜的风吹过旧管子

驱动风箱的电机

然而,当涉及到修复旧乐器时,风琴制造商都尽可能保留原来的风箱,以保持风琴的原始声音。电机经常用来上下移动风箱,所以风琴的风是自动生成的,而非人工生成的。雷根斯堡天主教堂音乐与音乐教育学院的古老风琴正是这样修复的 — 安装了一个自动风箱装置,这台风琴是由博洛尼亚的 Antonio Pilotti 于 1752 年以典型的意大利风格制造。

Jörg Bente 风琴车间接到的要求是,必须保留原有的历史功能,除了主控开关之外,风琴不应安装可编程逻辑控制器 (PLC) 或其他控制部件。在 Festo 专家的参与下,他们最终决定使用 EMMS-AS-70 系列电动机和 CMMP 系列控制器来控制该电机。

Festo:新鲜的风吹过旧管子

控制器复杂的接线和布局确保操作完全安静,即使在最安静的声音中,音乐享受也不会受影响。Festo 解决方案还可实现在音乐中需要低空气消耗量的部分和需要大量空气消耗的部分之间进行动态切换。4.5 毫巴的所需气压保持不变,因为两个风箱中有一个总是保持足够的储备空气。

音乐学院里的自动化

自 2014 年 7 月底以来,配备了自动风箱提升装置的修复风琴已成功在雷根斯堡大学校园投入使用。该风琴从 18 世纪开始就被用于真正演奏意大利音乐的课程中。Festo 的现代技术有助于保持一段历史音乐文化的活力。

十一月 2016

概览