1. 能源效率:降低成本的关键
能源成本是半导体生产中的一个重要因素。例如,所生产半导体元件的质量、可靠性和性能取决于高纯度氮气。使用企业的空气分离装置进行生产非常耗能。
在使用能源密集型曝光设备将微小结构转移到晶圆表面转移的光刻过程也需要消耗大量能源。鉴于半导体生产几乎完全自动化,自动化技术领域存在巨大的节能潜力。通过定期监测,可以识别出无效过程并发现企业内部的节能潜力。
2. 材料管理:企业成功要素之一的资源效率
在半导体制造中,有效使用原材料和耗材对成本优化起着关键作用。通过精确的库存管理和避免库存过剩,企业可以有效降低库存成本。有针对性和高效的材料使用可以降低运营成本,提升经济和生态收益。
例如,通过优化和精确涂覆昂贵的光刻胶可以实现高质量的生产结果并最大程度减少废品。在蚀刻和涂层中使用的过程气体同样存在节约潜力。采用特殊的不锈钢阀门来可靠安全地控制气流。
通过先进的过程控制和监控系统实现高效应用和设备配置,可以优化半导体制造中过程气体的消耗量, 从而实现企业的显著成本节约
3. 维护策略:预防而不是事后反应
在半导体生产中,周密规划和定期维护可以最大程度减少计划外停机时间以及正在处理中的与之相关的晶圆损失。
通过在半导体生产中使用人工智能系统,可以通过算法分析大量的生产数据,识别存在异常或偏差的样本。这样可以及早发现潜在问题并通过预测性维护快速作出反应。这种预测性故障排除将产品质量和效率保持在高水平,避免了不良品,并能够帮助实现整个生产产量的最大化。
4. 环境管理:将可持续性和节约成本相结合
无论是从生态还是经济角度,在半导体生产中有效的废弃物管理都非常重要。通过正确处理废弃物和化学品,不仅可以实现可持续目标,还能够显著节约成本。特殊阀门能够精确监测和控制废气流,确保高效和有效过滤废气。
此外,半导体制造中的某些化学品和物质可能会进入废水中。通过特殊的手段和使用过滤器,可以从废水中有效去除这些物质,并进行环保分离。
结论:在半导体制造中提升效率和可持续性
理解影响运营成本的因素,对于半导体制造商降低成本,实现长期的可持续发展至关重要。即使是很小的因素也可能产生巨大的影响。
通过优化设备维护,改进流程和提高流程能效,有效的环境管理以及在采购、存储和生产过程中进行战略性材料管理,可以大大降低企业的运营成本,从而实现利润和竞争力的最大化。全面考虑成本优化的各个方面,提高整个生产中的产量,是在半导体行业中获得成功的关键因素。
作者介绍
Tobias Glattbach
全球电子行业 ISM
Festo SE & Co. KG