目前,在实验室诊断的许多领域,仍然主要采用手动处理样本方式。其原因主要在于,许多用户对过程自动化尚不了解。我们的生命科技部门开发有多款产品,为客户提供了精确适配的解决方案,使全球各地的实验室能够通过自动化系统更安全、更高效和更经济地工作。

Festo 技术的核心应用是对液体样本进行标准化的精确处理,以及对气体和液体进行精确计量。在实验室技术中,主要应用带电机和控制器的电缸、抓手、搬运系统和传感器。在医疗技术领域,我们的压电阀在液体和气体的高精度计量方面具有独特的优势。

实验室中的安全分析

人们对于安全、可靠且快速地完成大量样本分析的需求,推动着实验室分析不断向自动化方向前进。人工处理样本一方面很耗时,另一方面也容易出错。例如,样本可能会被混淆、未达到无菌性要求,或检验液体的剂量不精确。自动化和可重复的过程能够最大限度地减少分析失误,有利于确保过程可靠性,以及提高经济效率。

针对此过程中最重要的步骤,即运送样本和液体,我们为您开发了全面的产品系列,可帮助您标记和识别样本、打开和关闭样本容器、取出或送入精确配量的液体,以及进行运输和定位。Festo 还可基于成熟的电气和气动自动化元件,针对设定的任务开发定制解决方案。其中一个案例,是用于 DNA 分析的设备。在选择经济作物的流程中,它们每天可以提取数千种遗传物质。

实践出真知:
提高样本通量

新冠病毒疫情让我们认识到,实验室对高样本通量有着巨大的需求。即使拥有高素质的实验室工作人员,也无法满足这一需求。实验室过程自动化是大势所趋。因此,位于荷兰的 MolGen 公司开发了 PurePrep TTR,它每小时可以制备 320 个患者样本,用于进一步的分子处理。该设备采用了 Festo 实验室专用自动化技术。