在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
主页
案例
工业・4.0
在 Festo,我们在塑造工业 4.0 发展趋势方面发挥着重要作用。在 Scharnhausen 技术工厂中,工业 4.0 的许多方面已经成为现实,而我们自己的培训工厂则为未来的员工做好了数字化生产的准备。
行业应用
厨柜的制造艺术
Nobilia 成为欧洲最大的厨房设备制造商绝非偶然。那么,它成功的秘诀是什么?是在高度自动化的系统上进行高效的厨房设备生产,其中许多系统由 Hüttenhölscher 提供,并利用 Festo 自动化产品(配备 IO-Link®)来提高灵活性和可用性。
创新
未来之眼
眼镜可以清晰视野。增强现实眼镜可以拓宽视野。这些新型眼镜通过计算机辅助信息增强周围环境。增强现实 (AR) 技术使人们能以不同的方式观察日常生活和未来的工作世界。
打破常规
许多 Stama 车铣复合加工中心的用户表示,他们最多可节省 70% 的时间,并将单位成本降低了 50%。这些成就全都要归功于机器的高度灵活性以及几乎可以忽略不计的安装时间。Festo 的集成自动化解决方案用于装卸工件以及附加刀库中的换刀装置,也为此做出了贡献。
洞察
工厂内的培训室
教育、知识和个人学习是 Festo 企业文化不可或缺的一部分。Festo 培训工厂直接设在 Scharnhausen 技术工厂内,与生产相结合,由此填补了工作场所实践学习和培训中心理论学习之间的差距。智囊团也为协作技术和产品开发提供了一个平台。
10 的 40 次方种派生型
无论产量是一批还是 250 万的年生产量,全新的 Festo Scharnhausen 技术工厂均可灵活、快速应对。工业 4.0 已在此全面推行。Festo Scharnhausen 工厂同时采用手工生产和模块化自动装配线两种模式,可生产 10 的 40 次方种派生型。