简单的系统带来可靠的解决方案

Festo 开发了一种由成熟组件组成的模块化系统。其中包括用于狭窄空间的微型气缸、控制高通量通道的微型阀,以及监测芯片实验室的压力或位置的微型传感器等模块。

我们会根据您的微流控芯片布局设计合适的阀块,并选择最符合产品规格的模块。并以适当的方式将组件集成在阀块上,以精确控制微流控芯片上的膜。这样就能够确保化学品按正确的顺序从储存容器送至反应室,实现可靠且可重复的过程。

Festo 在设计产品时不仅采用了电气装置,气动装置的应用频率也越来越高。这种部件非常紧凑,运行极为可靠且放热量超低。由于系统所用的化学品往往对热敏感,后一点尤其重要。这样就可以省去用于冷却的附加组件。产品还集成了压力产生装置和真空发生器,因此无需外部空气供应。

Festo 解决方案中的过程控制往往不需要复杂的软件。因此客户不必再使用“来历不明的软件”, 也就无需进行额外的检查,避免了可能发生的风险。

利用协作工程直接进入批量生产阶段

Festo 的工程师将从最初的规划阶段就为客户提供支持。他们会根据所确定的流程,即测定过程,设计适当的阀块,并从模块系统中选择最符合产品规格的模块。在此过程中,他们可以采用集成两个以上组件的功能单元作为基本元件,进行调试使之完全符合空间或流速等要求。

客户很快就能收到体现自动化过程的样品,从而省去大量时间以及资金成本投入巨大的优化周期。样品组件一般是即买即装且经过预测试的子系统。在进行概念验证后,便可以立即开始批量生产。

交付经验证的、拥有认证且可靠的产品

Festo 与客户共同开发的解决方案均采用标准组件。作为自动化技术领域的全球领先供应商,我们可在很短的时间内大批量交付产品。Festo 的质量管理体系通过了 ISO 13485 认证。这些系统和组件符合工业标准,非常可靠,已在工业自动化领域中证明了自身的优秀品质。同时,在开发过程中,Festo 还遵照了《体外诊断设备条例》(IVDR) 的规定。

选择与 Festo 合作,您能够快捷、经济和安全地进行新型芯片实验室系统的批量生产。